Gruppi di bloccaggio (Giunti rigidi) ST-K

Gruppi di bloccaggio (Giunti rigidi) ST-K
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Acciaio.
· Per il collegamento di due alberi, come giunto rigido.
· Per coppie medie.
· Facile montaggio.
· Rilascio automatico al momento dello smontaggio.
· Nessun movimento assiale durante il montaggio.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
61588015
61588016
61588017
61588018
61588019
61588020
61588022
61588024
61588025
61588028
61588030
61588032
61588035
61588038
61588040
61588042
61588045
61588048
61588050
61588055
61588060
61588065
61588070
61588075
61588080
61588085
61588090
61588095
61588100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno d
(mm)
Diametro esterno D
(mm)
L1
(mm)
Lunghezza L
(mm)
L2
(mm)
Coppia trasmissibile T
(Nm)
Forza assiale ammissibile Fax
(kN)
Pressione superficiale dell’albero PW
(N/mm2)
Bulloni 12.9 (N. x dimensione) Peso
(kg)

20.28 €

1 Disponibile 4 giorni 1545445056125161264xM60.4

20.47 €

1 Disponibile 4 giorni 1645445056131171174xM60.4

22.36 €

1 Disponibile 4 giorni 1750445056210231184xM60.5

22.65 €

1 Disponibile 4 giorni 1850445056220241094xM60.46

23.00 €

1 Disponibile 4 giorni 195044505623024964xM60.5

23.04 €

1 Disponibile 4 giorni 205044505624025934xM60.5

25.93 €

1 Disponibile 4 giorni 2255546066270251074xM60.6

25.68 €

1 Disponibile 4 giorni 245554606629025964xM60.6

26.62 €

1 Disponibile 4 giorni 255554606647035956xM60.66

28.58 €

1 Disponibile 4 giorni 286054606649035846xM60.7

30.58 €

1 Disponibile 4 giorni 306054606654037796xM60.73

42.11 €

1 Disponibile 4 giorni 327554606873043774xM81.3

43.79 €

1 Disponibile 4 giorni 357569758381045824xM81.34

44.71 €

1 Disponibile 4 giorni 387569758386046754xM81.3

44.90 €

1 Disponibile 4 giorni 407569758388046644xM81.40

46.52 €

1 Disponibile 4 giorni 4290697583143066656xM82

53.46 €

1 Disponibile 4 giorni 4590798593149066736xM82.5

59.82 €

1 Disponibile 4 giorni 4890798593164068706xM82.4

62.01 €

1 Disponibile 4 giorni 5090798593167068646xM82

61.88 €

1 Disponibile 4 giorni 55105798593252090638xM83.3

63.36 €

1 Disponibile 4 giorni 60105798593276092598xM82.6

68.03 €

1 Disponibile 4 giorni 65105798593293092538xM83

99.41 €

1 Disponibile 4 giorni 70125941001103800106506xM105.4

107.24 €

1 Disponibile 4 giorni 75125941001103850107476xM105.0

117.15 €

1 Disponibile 4 giorni 80125941001104030109656xM104.7

144.91 €

1 Disponibile 4 giorni 85130941001104260121648xM105.5

165.96 €

1 Disponibile 4 giorni 90135941001104820122728xM107.0

197.24 €

1 Disponibile 4 giorni 951401141201305170124678xM107.5

215.70 €

1 Disponibile 4 giorni 1001501141201325590127668xM127.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Centraggio Non fornito Materiale Acciaio Superficie Vuoto
Tipo ST-K Design (forma) Dischi ridotti / Giunti d’albero

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico