Giunti a morsetto monopezzo MAS, Acciaio inox, con Scanalatura

Giunti a morsetto monopezzo MAS, Acciaio inox, con Scanalatura
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Acciaio inox 1.4305 (AISI 303).
Intervallo di temperatura da -40°C a +175°C.
Coppia massima 4.000 min-1.
Le viti ISO 4762 sono rivestite con uno strato di poliammide. Pertanto, i bulloni non si allentano con le vibrazioni.
Tolleranza del foro: +0,051 mm.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
60099706
60099708
60099710
60099712
60099714
60099715
60099716
60099719
60099720
60099725
60099730
60099735
60099740
60099750
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gamma coppia ammessa
(N•m)
Diam. esterno A
(mm)
Coppia ammessa
(N•m)
Diametro del foro d
(mm)
Diametro esterno max. sopra la testa della vite R
(mm)
Lunghezza totale L
(mm)
Vite ISO 4762 (Dimensione della filettatura x lunghezza) Viti di fissaggio della coppia di serraggio TA
(Nm)
Peso
(g)

80.82 €

1 Disponibile 4 giorni 5.01–10.001810621.230M 3 x 81.147

60.02 €

1 Disponibile 4 giorni 10.01–20.002416826.835M 3 x 101.1102

75.69 €

1 Disponibile 4 giorni 20.01–50.0029251032.745M 4 x 122.5185

75.69 €

1 Disponibile 4 giorni 20.01–50.0029321232.745M 4 x 122.5180

104.38 €

1 Disponibile 4 giorni 20.01–50.0034401439.150M 5 x 165.4272

104.38 €

1 Disponibile 4 giorni 20.01–50.0034501539.150M 5 x 165.4266

104.38 €

1 Disponibile 4 giorni 50.01–100.0034601639.150M 5 x 165.4261

139.23 €

1 Disponibile 4 giorni 50.01–100.0042901948.265M 6 x 169.6520

141.55 €

1 Disponibile 4 giorni 50.01–100.00421002048.265M 6 x 169.6518

157.42 €

1 Disponibile 4 giorni 100–inf. a 500451102550.875M 6 x 169.6623

177.82 €

1 Disponibile 4 giorni 100–inf. a 500531503058.183M 6 x 189.6920

213.62 €

1 Disponibile 4 giorni 100–inf. a 500673303574.195M 8 x 25231880

276.62 €

1 Disponibile 4 giorni 100–inf. a 500774004083.4108M 8 x 25232710

285.50 €

1 Disponibile 4 giorni 500–inf. a 1.000856885093.2124M 10 x 25463520

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Max. Gamma velocità di rotazione(r/min) 2001–4,000 Categoria Corpo principale giunto Max. Velocità di rotazione(r/min) 4000
Disallineamento angolare ammesso(deg) 0 Gamma di temperature di esercizio(°C) :: -40 to 175 Materiale Acciaio inox (1.4305)
Acciaio inox Superficie Vuoto Tipo con giunto Stile rigido monopezzo
Con sede chiavetta Isolamento elettrico N Disallineamento radiale max.(mm) 0
Disallineamento assiale max.(mm) 0 Temperatura min.(°C) -40 Temperatura max.(°C) 175

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico