Codice articolo del costruttore: CAR S021
Marca: PREVOST
Prezzo: 118.18 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Ø ugello: 1 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CAR S021
Applicazioni | Industria automobilistica e industria | Filettatura esterna BSPP | G 1/4 | Vantaggio | 3 tipi di regolazione (larghezza del getto, portata della vernice e portata d'aria) |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Corpo : Alluminio Ago : acciaio inox |
Si trova sulla pagina di Aerografo ad aspirazione per lavori industriali, il codice articolo è il seguente: CAR S021.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CAR S021.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Ø ugello(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
CAR S02 |
CAR S022 |
CAR S023 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Ø ugello (mm) |
---|---|---|---|---|---|
124.17 € | 1 | 7 giorni | 1,6 | ||
118.18 € | 1 | 7 giorni | 1,8 | ||
118.18 € | 1 | 7 giorni | 2 |