Maniglie a tre sfere 2140 (66743400)

Maniglie a tre sfere 2140 66743400
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 66743400

Marca: MAEDLER

Prezzo: 22.71

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Lunghezza l: 34 mm

Diametro interno d1H7: 8 mm

d2: 16 mm

d3: 20 mm

d4: 22 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

66743400

Codice componente
66743400
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza l
(mm)
Diametro interno d1H7
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
t min.
(mm)
Diametro impugnatura
(mm)
Peso
(g)

22.71 €

1 Disponibile 4 giorni 3481620221514136

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Superficie Finitura in ossido nero

Si trova sulla pagina di Maniglie a tre sfere 2140, il codice articolo è il seguente: 66743400.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 66743400.

Tipologia prodotto

Codice componente
66742500
66744100
66745000
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Lunghezza l
(mm)
Diametro interno d1H7
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
t min.
(mm)
Diametro impugnatura
(mm)
Peso
(g)

18.31 €

1 Disponibile 4 giorni 257131618111060

25.97 €

1 Disponibile 4 giorni 41101823251716194

34.09 €

1 Disponibile 4 giorni 50122026281918283

Supporto tecnico