Codice articolo del costruttore: 65499806B
Marca: MAEDLER
Prezzo: 9.09 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Carico iniziale: 11 N
Dimensione della filettatura d1: M 6 mm
Diametro della sfera d2: 2.5 mm
Lunghezza l: 14 mm
Sbalzo della sfera s: 0.7 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
65499806B
Codice componente
|
---|
65499806B |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Carico iniziale (N) | Dimensione della filettatura d1 (mm) | Diametro della sfera d2 (mm) | Lunghezza l (mm) | Sbalzo della sfera s (mm) | Estremità del carico della molla (N) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.09 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 11 | M 6 | 2.5 | 14 | 0.7 | 16 | 2 |
Loading...
Carico iniziale (Gamma)(N) | 0.01–50 | Materiale | Acciaio inox | Superficie | Vuoto |
---|
Si trova sulla pagina di Pistoni a molla con Sfera in movimento e Slot, Tensione della molla forte, Acciaio inox, il codice articolo è il seguente: 65499806B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 65499806B.
Configura
Proprietà di base
Carico iniziale(N)
Dimensione della filettatura d1(mm)
Diametro della sfera d2(mm)
Lunghezza l(mm)
Sbalzo della sfera s(mm)
Estremità del carico della molla(N)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
65499805B |
65499808B |
65499810B |
65499812B |
65499816B |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Carico iniziale (N) | Dimensione della filettatura d1 (mm) | Diametro della sfera d2 (mm) | Lunghezza l (mm) | Sbalzo della sfera s (mm) | Estremità del carico della molla (N) | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.76 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 10 | M 5 | 2.0 | 12 | 0.5 | 14 | 1.2 | |
11.35 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 23 | M 8 | 3.5 | 16 | 0.95 | 40 | 4.3 | |
15.15 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 28 | M 10 | 4.5 | 19 | 1.4 | 54.3 | 7.8 | |
17.69 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 39.5 | M 12 | 6.5 | 22 | 2.3 | 77.3 | 12.3 | |
22.46 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 50 | M 16 | 8.5 | 24 | 3.1 | 88.7 | 25.0 |