Codice articolo del costruttore: 65499906B
Marca: MAEDLER
Prezzo: 10.35 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Dimensione della filettatura d1: M 6 mm
Diametro della sfera d2: 2.5 mm
Lunghezza l: 15 mm
Sbalzo della sfera s: 0.7 mm
Dimensione della chiave SW: 3 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
65499906B
Codice componente
|
---|
65499906B |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione della filettatura d1 (mm) | Diametro della sfera d2 (mm) | Lunghezza l (mm) | Sbalzo della sfera s (mm) | Dimensione della chiave SW (mm) | Carico della molla iniziale* F1 (N) | Estremità del carico della molla* F2 (N) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.35 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 6 | 2.5 | 15 | 0.7 | 3 | 6.3 | 10 | 2.1 |
Loading...
Materiale | Acciaio inox | Superficie | Vuoto |
---|
Si trova sulla pagina di Pistoni a molla con Sfera in movimento ed Esagono interno, Acciaio inox, il codice articolo è il seguente: 65499906B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 65499906B.
Configura
Proprietà di base
Dimensione della filettatura d1(mm)
Diametro della sfera d2(mm)
Lunghezza l(mm)
Sbalzo della sfera s(mm)
Dimensione della chiave SW(mm)
Carico della molla iniziale* F1(N)
Estremità del carico della molla* F2(N)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
65499905B |
65499908B |
65499910B |
65499912B |
65499916B |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Dimensione della filettatura d1 (mm) | Diametro della sfera d2 (mm) | Lunghezza l (mm) | Sbalzo della sfera s (mm) | Dimensione della chiave SW (mm) | Carico della molla iniziale* F1 (N) | Estremità del carico della molla* F2 (N) | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.02 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 5 | 2.0 | 14 | 0.5 | 2.5 | 4.8 | 6.8 | 1.1 | |
12.85 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 8 | 3.5 | 18 | 0.95 | 4 | 16 | 24 | 4.8 | |
17.20 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 10 | 4.5 | 23 | 1.4 | 5 | 18.8 | 31.7 | 10 | |
20.09 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 12 | 6.5 | 26 | 2.5 | 6 | 24 | 49 | 15 | |
25.61 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 16 | 8.5 | 33 | 3.1 | 8 | 38 | 68 | 37 |