Pistoni a molla con Bullone in acciaio, con Esagono interno, Tensione della molla forte, Acciaio inox

Pistoni a molla con Bullone in acciaio, con Esagono interno, Tensione della molla forte, Acciaio inox
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Acciaio inox 1.4305 (AISI 303). Bullone in acciaio inox, temprato. Molla acciaio inox. Forte tensione della molla.
Intervallo di temperatura: Da -40°C a +250°C
Nota:
Utilizzato per il fissaggio o come dispositivo per spingere qualcosa dentro o fuori. I pistoni a molla possono essere montati e smontati utilizzando l’esagono interno o lo slot.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
65499655V
65499656V
65499658V
65499660V
65499662V
65499667V
65499671V
65499674V
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione della filettatura d1
(mm)
Diametro del bullone d2
(mm)
Lunghezza l
(mm)
n
(mm)
Sbalzo del bullone s
(mm)
t
(mm)
Dimensione della chiave SW
(mm)
Carico della molla iniziale* F1
(N)
Estremità del carico della molla* F2
(N)
Peso
(g)

11.19 €

1 Disponibile 4 giorni M 52.4181.22.30.81.515441.6

11.19 €

1 Disponibile 4 giorni M 62.7201.32.50.9220502.8

12.64 €

1 Disponibile 4 giorni M 83.5221.531.42.526705.7

14.26 €

1 Disponibile 4 giorni M 104221.531.4326709.1

18.86 €

1 Disponibile 4 giorni M 126282.74245112216

28.43 €

1 Disponibile 4 giorni M 167.5323.252.557216426

46.59 €

1 Disponibile 4 giorni M 2010403.77369321167

42.12 €

1 Disponibile 4 giorni M 2412523.7103886247129

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio inox (1.4305) Superficie Vuoto

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico