Codice articolo del costruttore: 65465300
Marca: MAEDLER
Prezzo: 7.84 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Dimensione della filettatura d1: M 3 mm
Diametro del bullone d2: 1.0 mm
Lunghezza l: 12 mm
n: 0.4 mm
Sbalzo del bullone s: 1.0 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
65465300
Codice componente
|
---|
65465300 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione della filettatura d1 (mm) | Diametro del bullone d2 (mm) | Lunghezza l (mm) | n (mm) | Sbalzo del bullone s (mm) | t (mm) | Dimensione della chiave SW (mm) | Carico della molla iniziale* F1 (N) | Estremità del carico della molla* F2 (N) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.84 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 3 | 1.0 | 12 | 0.4 | 1.0 | 0.5 | 0.7 | 2.0 | 4 | 0.4 |
Loading...
Materiale | Acciaio | Superficie | Finitura in ossido nero |
---|
Si trova sulla pagina di Pistoni a molla con Bullone in acciaio, con Esagono interno, Acciaio, Nero ossidato, il codice articolo è il seguente: 65465300.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 65465300.
Configura
Proprietà di base
Dimensione della filettatura d1(mm)
Diametro del bullone d2(mm)
Lunghezza l(mm)
n(mm)
Sbalzo del bullone s(mm)
t(mm)
Dimensione della chiave SW(mm)
Carico della molla iniziale* F1(N)
Estremità del carico della molla* F2(N)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
65465400 |
65465500 |
65465600 |
65465800 |
65466000 |
65466200 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Dimensione della filettatura d1 (mm) | Diametro del bullone d2 (mm) | Lunghezza l (mm) | n (mm) | Sbalzo del bullone s (mm) | t (mm) | Dimensione della chiave SW (mm) | Carico della molla iniziale* F1 (N) | Estremità del carico della molla* F2 (N) | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.55 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 4 | 1.5 | 15 | 0.6 | 1.5 | 0.6 | 1.3 | 4.5 | 16 | 0.8 | |
5.14 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 5 | 2.4 | 18 | 1.2 | 2.3 | 0.8 | 1.5 | 6 | 19 | 1.3 | |
5.18 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 6 | 2.7 | 20 | 1.3 | 2.5 | 0.9 | 2 | 6 | 19 | 2.5 | |
6.21 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 8 | 3.5 | 22 | 1.5 | 3 | 1.4 | 2.5 | 10 | 39 | 6.0 | |
7.18 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 10 | 4 | 22 | 1.5 | 3 | 1.4 | 3 | 10 | 39 | 9 | |
8.48 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 12 | 6 | 28 | 2.7 | 4 | 2 | 4 | 12 | 53 | 16 |