Codice articolo del costruttore: 65499802
Marca: MAEDLER
Prezzo: 7.80 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Dimensione della filettatura d1: M 2 mm
Lunghezza l: 1 mm
Diametro sfera: 0.3 mm
Sbalzo della sfera s: 4 mm
Forza della molla F1: 1.6 N
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
65499802
Codice componente
|
---|
65499802 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione della filettatura d1 (mm) | Lunghezza l (mm) | Diametro sfera (mm) | Sbalzo della sfera s (mm) | Forza della molla F1 (N) | Forza della molla F2 (N) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.80 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 2 | 1 | 0.3 | 4 | 1.6 | 2 | 0.1 |
Loading...
Materiale | Acciaio inox | Superficie | Vuoto |
---|
Si trova sulla pagina di Pistoni a molla con Sfera e Slot, Tensione della molla forte, Acciaio inox, il codice articolo è il seguente: 65499802.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 65499802.
Configura
Proprietà di base
Dimensione della filettatura d1(mm)
Lunghezza l(mm)
Diametro sfera(mm)
Sbalzo della sfera s(mm)
Forza della molla F1(N)
Forza della molla F2(N)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
65499803 |
65499804 |
65499805 |
65499806 |
65499808 |
65499810 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Dimensione della filettatura d1 (mm) | Lunghezza l (mm) | Diametro sfera (mm) | Sbalzo della sfera s (mm) | Forza della molla F1 (N) | Forza della molla F2 (N) | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.44 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 3 | 1.5 | 0.4 | 7 | 6.4 | 9.5 | 0.3 | |
5.78 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 4 | 2.5 | 0.8 | 9 | 12 | 18 | 0.4 | |
5.72 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 5 | 12 | 3 | 0.9 | 15 | 22 | 0.9 | |
5.72 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 6 | 14 | 3.5 | 1 | 19 | 28 | 1.5 | |
7.55 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 8 | 16 | 4.5 | 1.5 | 36 | 62 | 3.5 | |
8.49 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 10 | 19 | 6 | 2 | 57 | 104 | 7 |