Codice articolo del costruttore: 65460800
Marca: MAEDLER
Prezzo: 3.00 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Dimensione della filettatura d1: M 8 mm
Lunghezza l: 16 mm
Diametro sfera: 4.5 mm
Sbalzo della sfera s: 1.5 mm
Forza della molla F1: 18 N
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
65460800
Codice componente
|
---|
65460800 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione della filettatura d1 (mm) | Lunghezza l (mm) | Diametro sfera (mm) | Sbalzo della sfera s (mm) | Forza della molla F1 (N) | Forza della molla F2 (N) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.00 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 8 | 16 | 4.5 | 1.5 | 18 | 31 | 3.5 |
Loading...
Materiale | Acciaio | Superficie | Finitura in ossido nero |
---|
Si trova sulla pagina di Pistoni a molla con Sfera e Slot, Acciaio, Nero ossidato, il codice articolo è il seguente: 65460800.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 65460800.
Configura
Proprietà di base
Dimensione della filettatura d1(mm)
Lunghezza l(mm)
Diametro sfera(mm)
Sbalzo della sfera s(mm)
Forza della molla F1(N)
Forza della molla F2(N)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
65460400 |
65460500 |
65460600 |
65461000 |
65461200 |
65461600 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Dimensione della filettatura d1 (mm) | Lunghezza l (mm) | Diametro sfera (mm) | Sbalzo della sfera s (mm) | Forza della molla F1 (N) | Forza della molla F2 (N) | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.12 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 4 | 9 | 2.5 | 0.8 | 6 | 14.5 | 0.6 | |
2.12 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 5 | 12 | 3 | 0.9 | 8 | 14 | 0.9 | |
2.12 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 6 | 14 | 3.5 | 1 | 11 | 18 | 1.5 | |
3.19 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 10 | 19 | 6 | 2 | 24 | 45 | 7 | |
4.35 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 12 | 22 | 8 | 2.5 | 26 | 49 | 10 | |
6.41 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 16 | 24 | 10 | 3.5 | 41 | 86.0 | 24 |