Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
65499602 |
65499603 |
65499604 |
65499605 |
65499606 |
65499608 |
65499610 |
65499612 |
65499616 |
65499620 |
65499624 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione della filettatura d1 (mm) | Lunghezza l (mm) | Diametro sfera (mm) | Sbalzo della sfera s (mm) | Forza della molla F1 (N) | Forza della molla F2 (N) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.10 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 2 | 4 | 1.0 | 0.3 | 0.8 | 1.5 | 0.1 | |
5.72 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 3 | 7 | 1.5 | 0.4 | 3 | 4.5 | 0.3 | |
5.14 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 4 | 9 | 2.5 | 0.8 | 6 | 14.5 | 0.6 | |
5.14 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 5 | 12 | 3 | 0.9 | 8 | 14 | 0.9 | |
5.14 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 6 | 14 | 3.5 | 1 | 11 | 18 | 1.5 | |
6.40 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 8 | 16 | 4.5 | 1.5 | 18 | 31 | 3.5 | |
7.88 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 10 | 19 | 6 | 2 | 24 | 45 | 7 | |
9.76 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 12 | 22 | 8 | 2.5 | 26 | 49 | 10 | |
12.24 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 16 | 24 | 10 | 3.5 | 41 | 86.0 | 24 | |
16.04 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 20 | 30 | 12 | 4.5 | 56 | 111.0 | 43 | |
29.11 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 24 | 34 | 15 | 5.5 | 81 | 151.0 | 70 |
Loading...
Materiale | Acciaio inox | Superficie | Vuoto |
---|
Configura
Proprietà di base
Dimensione della filettatura d1(mm)
Lunghezza l(mm)
Diametro sfera(mm)
Sbalzo della sfera s(mm)
Forza della molla F1(N)
Forza della molla F2(N)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali