Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
65490300 |
65490400 |
65490500 |
65490600 |
65490800 |
65491000 |
65491200 |
65491600 |
65492000 |
65492400 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione della filettatura d1 (mm) | Diametro della sfera d2 (mm) | Lunghezza l (mm) | Sbalzo della sfera s (mm) | Dimensione della chiave SW (mm) | Carico della molla iniziale* F1 (N) | Estremità del carico della molla* F2 (N) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.36 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 3 | 1.5 | 8 | 0.4 | 1.5 | 3 | 4.5 | 0.3 | |
2.96 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 4 | 2.5 | 12 | 0.8 | 2 | 8.5 | 14 | 0.7 | |
2.96 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 5 | 3 | 14 | 0.9 | 2.5 | 8 | 14 | 1.2 | |
2.96 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 6 | 3.5 | 15 | 1 | 3 | 11 | 18 | 2 | |
3.79 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 8 | 4.5 | 18 | 1.5 | 4 | 18 | 31 | 4 | |
4.19 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 10 | 6 | 23 | 2 | 5 | 24 | 45 | 8 | |
5.66 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 12 | 8 | 26 | 2.5 | 6 | 6 | 49 | 12 | |
8.14 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 16 | 10 | 33 | 3.5 | 8 | 41 | 86 | 31 | |
11.66 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 20 | 12 | 43 | 4.5 | 10 | 66 | 111 | 64 | |
18.37 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 24 | 15 | 48 | 5.5 | 12 | 81 | 151 | 100 |
Loading...
Materiale | Acciaio | Superficie | Finitura in ossido nero |
---|
Configura
Proprietà di base
Dimensione della filettatura d1(mm)
Diametro della sfera d2(mm)
Lunghezza l(mm)
Sbalzo della sfera s(mm)
Dimensione della chiave SW(mm)
Carico della molla iniziale* F1(N)
Estremità del carico della molla* F2(N)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali