Pistoni a molla con Sfera ed Esagono interno, Acciaio inox (65499904)

Pistoni a molla con Sfera ed Esagono interno, Acciaio inox 65499904
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 65499904

Marca: MAEDLER

Prezzo: 9.49

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Dimensione della filettatura d1: M 4 mm

Diametro della sfera d2: 2.5 mm

Lunghezza l: 12 mm

Sbalzo della sfera s: 0.8 mm

Dimensione della chiave SW: 2 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

65499904

Codice componente
65499904
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione della filettatura d1
(mm)
Diametro della sfera d2
(mm)
Lunghezza l
(mm)
Sbalzo della sfera s
(mm)
Dimensione della chiave SW
(mm)
Carico della molla iniziale* F1
(N)
Estremità del carico della molla* F2
(N)
Peso
(g)

9.49 €

1 Disponibile 4 giorni M 42.5120.828.5140.7

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio inox Superficie Vuoto

Si trova sulla pagina di Pistoni a molla con Sfera ed Esagono interno, Acciaio inox, il codice articolo è il seguente: 65499904.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 65499904.

Tipologia prodotto

Codice componente
65499903
65499905
65499906
65499908
65499910
65499912
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Dimensione della filettatura d1
(mm)
Diametro della sfera d2
(mm)
Lunghezza l
(mm)
Sbalzo della sfera s
(mm)
Dimensione della chiave SW
(mm)
Carico della molla iniziale* F1
(N)
Estremità del carico della molla* F2
(N)
Peso
(g)

10.35 €

1 Disponibile 4 giorni M 31.580.41.534.50.3

9.49 €

1 Disponibile 4 giorni M 53140.92.58141.2

9.49 €

1 Disponibile 4 giorni M 63.5151311182

10.45 €

1 Disponibile 4 giorni M 84.5181.5418314

12.07 €

1 Disponibile 4 giorni M 106232524458

16.05 €

1 Disponibile 4 giorni M 128262.56264912

Supporto tecnico