Pistoni a molla con Sfera e Testa, con Slot, Tipo A (65463400)

Pistoni a molla con Sfera e Testa, con Slot, Tipo A 65463400
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 65463400

Marca: MAEDLER

Prezzo: 5.74

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Dimensione della filettatura d1: M 4 mm

Diametro della sfera d2: 2.5 mm

Diametro esterno d3: 6 mm

Lunghezza totale l1: 9.5 mm

Lunghezza della filettatura l2: 6.5 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

65463400

Codice componente
65463400
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione della filettatura d1
(mm)
Diametro della sfera d2
(mm)
Diametro esterno d3
(mm)
Lunghezza totale l1
(mm)
Lunghezza della filettatura l2
(mm)
l3
(mm)
Sbalzo della sfera s
(mm)
Forza della molla F1
(N)
Forza della molla F2
(N)
Peso
(g)

5.74 €

1 Disponibile 4 giorni M 42.569.56.550.88141

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Superficie Finitura in ossido nero

Si trova sulla pagina di Pistoni a molla con Sfera e Testa, con Slot, Tipo A, il codice articolo è il seguente: 65463400.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 65463400.

Tipologia prodotto

Codice componente
65463500
65463600
65463800
65464000
65464200
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Dimensione della filettatura d1
(mm)
Diametro della sfera d2
(mm)
Diametro esterno d3
(mm)
Lunghezza totale l1
(mm)
Lunghezza della filettatura l2
(mm)
l3
(mm)
Sbalzo della sfera s
(mm)
Forza della molla F1
(N)
Forza della molla F2
(N)
Peso
(g)

6.09 €

1 Disponibile 4 giorni M 53812.58.56.70.98142

6.60 €

1 Disponibile 4 giorni M 63.510149-111183.7

7.44 €

1 Disponibile 4 giorni M 84.51316.511.0-1.518317

8.56 €

1 Disponibile 4 giorni M 1061620.014.0-2244513.2

9.19 €

1 Disponibile 4 giorni M 1281822.015.0-2.5264919.5

Supporto tecnico