Codice articolo del costruttore: 65466400
Marca: MAEDLER
Prezzo: 7.17 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Dimensione della filettatura d1: M 4 mm
Diametro della sfera d2: 2.5 mm
Diametro esterno d3: 6 mm
Lunghezza totale l1: 12 mm
Lunghezza della filettatura l2: 9 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
65466400
Codice componente
|
---|
65466400 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione della filettatura d1 (mm) | Diametro della sfera d2 (mm) | Diametro esterno d3 (mm) | Lunghezza totale l1 (mm) | Lunghezza della filettatura l2 (mm) | l3 (mm) | Sbalzo della sfera s (mm) | Dimensione della chiave SW (mm) | Forza della molla F1 (N) | Forza della molla F2 (N) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.17 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 4 | 2.5 | 6 | 12 | 9 | 7.5 | 0.8 | 2 | 8 | 14 | 1.1 |
Loading...
Materiale | Acciaio | Superficie | Finitura in ossido nero |
---|
Si trova sulla pagina di Pistoni a molla con Sfera e Testa, Esagono interno, Tipo AS, il codice articolo è il seguente: 65466400.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 65466400.
Configura
Proprietà di base
Dimensione della filettatura d1(mm)
Diametro della sfera d2(mm)
Diametro esterno d3(mm)
Lunghezza totale l1(mm)
Lunghezza della filettatura l2(mm)
l3(mm)
Sbalzo della sfera s(mm)
Dimensione della chiave SW(mm)
Forza della molla F1(N)
Forza della molla F2(N)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
65466500 |
65466700 |
65466800 |
65467100 |
65467200 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Dimensione della filettatura d1 (mm) | Diametro della sfera d2 (mm) | Diametro esterno d3 (mm) | Lunghezza totale l1 (mm) | Lunghezza della filettatura l2 (mm) | l3 (mm) | Sbalzo della sfera s (mm) | Dimensione della chiave SW (mm) | Forza della molla F1 (N) | Forza della molla F2 (N) | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.44 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 5 | 3 | 8 | 14 | 10 | 8.2 | 0.9 | 2.5 | 8 | 14 | 2.3 | |
7.95 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 6 | 3.5 | 10 | 15 | 10 | - | 1 | 3 | 11 | 18 | 3.8 | |
8.99 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 8 | 4.5 | 13 | 18 | 12.5 | - | 1.5 | 4.5 | 18 | 31 | 7.8 | |
10.42 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 10 | 6 | 16 | 23 | 17 | - | 2 | 5 | 24 | 45 | 14 | |
11.15 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 12 | 8 | 18 | 26 | 19 | - | 2.5 | 6 | 26 | 49 | 21 |