Pistoni a molla con Sfera e Testa, Esagono interno, Tensione della molla forte, Tipo ASNV

Pistoni a molla con Sfera e Testa, Esagono interno, Tensione della molla forte, Tipo ASNV
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Tipo ASNV: Corpo: Acciaio inox 1.4305.
Sfera: Acciaio inox, temprato.
Molla: Acciaio inox. Forte tensione della molla.
Utilizzato per il fissaggio e per spingere qualcosa dentro o fuori.
Intervallo di temperatura: da -40°C a +250°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
65499664V
65499665V
65499666V
65499668V
65499670V
65499672V
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione della filettatura d1
(mm)
Diametro della sfera d2
(mm)
Diametro esterno d3
(mm)
Lunghezza totale l1
(mm)
Lunghezza della filettatura l2
(mm)
l3
(mm)
Sbalzo della sfera s
(mm)
Dimensione della chiave SW
(mm)
Forza della molla F1
(N)
Forza della molla F2
(N)
Peso
(g)

10.38 €

1 Disponibile 4 giorni M 42.561297.50.8212181.1

11.39 €

1 Disponibile 4 giorni M 53814108.20.92.515222.3

12.62 €

1 Disponibile 4 giorni M 63.5101510-1319.326.63.8

16.42 €

1 Disponibile 4 giorni M 84.5131812.5-1.54.53660.57.8

18.45 €

1 Disponibile 4 giorni M 106162317-2557103.514

21.40 €

1 Disponibile 4 giorni M 128182619-2.566111021

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio inox Superficie Vuoto

Supporto tecnico