Viti di spinta con estremità a sfera, Acciaio (65450308)

Viti di spinta con estremità a sfera, Acciaio 65450308
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 65450308

Marca: MAEDLER

Prezzo: 6.80

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Profilo: A

Dimensione della filettatura d1: M 3 mm

Lunghezza nominale: 8 mm

d3: - mm

Forma totale della lunghezza A l1: 7.5 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

65450308

Codice componente
65450308
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Profilo Dimensione della filettatura d1
(mm)
Lunghezza nominale
(mm)
d3
(mm)
Forma totale della lunghezza A l1
(mm)
Lunghezza totale Forma B l2
(mm)
Diametro sfera
(mm)
Dimensione della chiave SW
(mm)
Carico max.
(kN)
Peso
(g)

6.80 €

1 Disponibile 4 giorni AM 38-7.5-1.51.52.50.22

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Superficie Finitura in ossido nero

Si trova sulla pagina di Viti di spinta con estremità a sfera, Acciaio, il codice articolo è il seguente: 65450308.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 65450308.

Tipologia prodotto

Codice componente
65450305
65450310
65450406
65450410
65450416
65450508
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Profilo Dimensione della filettatura d1
(mm)
Lunghezza nominale
(mm)
d3
(mm)
Forma totale della lunghezza A l1
(mm)
Lunghezza totale Forma B l2
(mm)
Diametro sfera
(mm)
Dimensione della chiave SW
(mm)
Carico max.
(kN)
Peso
(g)

6.75 €

1 Disponibile 4 giorni AM 35-5-1.51.52.50.15

6.89 €

1 Disponibile 4 giorni AM 310-10-1.51.52.50.33

4.89 €

1 Disponibile 4 giorni AM 46-6-2.523.50.4

4.95 €

1 Disponibile 4 giorni AM 410-10-2.523.50.7

4.95 €

1 Disponibile 4 giorni AM 416-16-2.523.51.1

4.50 €

1 Disponibile 4 giorni AM 58-8-32.54.50.8

Supporto tecnico