Rondelle sferiche secondo la vecchia Norma DIN 6319, Acciaio inox 1.4301, Tipo C (65599412)

Rondelle sferiche secondo la vecchia Norma DIN 6319, Acciaio inox 1.4301, Tipo C 65599412
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 65599412

Marca: MAEDLER

Prezzo: 3.27

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Diametro interno d1 H13: 13 mm

Diametro esterno d3: 24 mm

h1: 1.1 mm

Altezzat h2: 4.6 mm

Altezza totale, insieme alla rondella sferica h4: 8.0 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

65599412

Codice componente
65599412
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno d1H13
(mm)
Diametro esterno d3
(mm)
h1
(mm)
Altezzat h2
(mm)
Altezza totale, insieme alla rondella sferica h4
(mm)
r1
(mm)
Per diametro bullone
(mm)
Carico statico F
(kN)
Sede conica opzionale Tipo D (N. parte) Sede conica opzionale Tipo G (N. parte) Peso
(g)

3.27 €

1 Disponibile 4 giorni 13241.14.68.017122465599512655996127.1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Rondelle sferiche Materiale Acciaio inox Materiale: acciaio inox EN 1.4301 Equiv.
Trattamento superficie (Dettaglio) Non fornito

Si trova sulla pagina di Rondelle sferiche secondo la vecchia Norma DIN 6319, Acciaio inox 1.4301, Tipo C, il codice articolo è il seguente: 65599412.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 65599412.

Tipologia prodotto

Codice componente
65599406
65599408
65599410
65599414
65599416
65599420
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro interno d1H13
(mm)
Diametro esterno d3
(mm)
h1
(mm)
Altezzat h2
(mm)
Altezza totale, insieme alla rondella sferica h4
(mm)
r1
(mm)
Per diametro bullone
(mm)
Carico statico F
(kN)
Sede conica opzionale Tipo D (N. parte) Sede conica opzionale Tipo G (N. parte) Peso
(g)

1.97 €

1 Disponibile 4 giorni 6.4120.72.34.296665599506655996060.9

1.97 €

1 Disponibile 4 giorni 8.4170.63.25.61281265599508655996082.5

2.46 €

1 Disponibile 4 giorni 10.5210.84.06.515101665599510655996104.7

3.43 €

1 Disponibile 4 giorni 15281.25.08.5221433655995146559961410.0

3.50 €

1 Disponibile 4 giorni 17301.35.39.6221645655995166559961612.3

3.85 €

1 Disponibile 4 giorni 21362.06.311.7272071655995206559962021.0

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico