Rondelle sferiche secondo la vecchia Norma DIN 6319, Acciaio inox 1.4401, Tipo C

Rondelle sferiche secondo la vecchia Norma DIN 6319, Acciaio inox 1.4401, Tipo C
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Acciaio inox 1.4401 (AISI 316).
Le rondelle sferiche conformi alla vecchia norma DIN 6319 tipo C sono utilizzate principalmente con sedi coniche DIN 6319 tipo D, per raccordi a vite su superfici non parallele. Le sedi coniche DIN 6319 tipo G, con diametro esterno e altezza maggiori, devono essere utilizzate in fori relativamente grandi o fori a slot.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
65599455
65599456
65599458
65599460
65599462
65599464
65599466
65599470
65599474
65599480
65599486
65599492
65599498
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale: acciaio inox Diametro interno d1H13
(mm)
Diametro esterno d3
(mm)
h1
(mm)
Altezzat h2
(mm)
Altezza totale, insieme alla rondella sferica h4
(mm)
r1
(mm)
Per diametro bullone
(mm)
Carico statico F
(kN)
Sede conica opzionale Tipo D (N. parte) Sede conica opzionale Tipo G (N. parte) Peso
(g)

2.16 €

1 Disponibile 4 giorni EN 1.4301 Equiv.5.2510.50.42.03.17.5M 5565599555--

2.36 €

1 Disponibile 4 giorni EN 1.4401 Equiv.6.4120.72.34.296665599556655996560.9

2.36 €

1 Disponibile 4 giorni EN 1.4401 Equiv.8.4170.63.25.61281265599558655996582.5

2.96 €

1 Disponibile 4 giorni EN 1.4401 Equiv.10.5210.84.06.515101665599560655996604.7

3.93 €

1 Disponibile 4 giorni EN 1.4401 Equiv.13241.14.68.017122465599562655996627.1

4.10 €

1 Disponibile 4 giorni EN 1.4401 Equiv.15281.25.08.5221433655995646559966410.0

4.17 €

1 Disponibile 4 giorni EN 1.4401 Equiv.17301.35.39.6221645655995666559966612.3

4.62 €

1 Disponibile 4 giorni EN 1.4401 Equiv.21362.06.311.7272071655995706559967021.0

6.97 €

1 Disponibile 4 giorni EN 1.4401 Equiv.25442.48.215.23224105655995746559967442.0

11.81 €

1 Disponibile 4 giorni EN 1.4401 Equiv.31563.611.219.24130191655995806559968097.0

13.84 €

1 Disponibile 4 giorni EN 1.4401 Equiv.37684.614.023.5503626265599586-184.0

18.70 €

1 Disponibile 4 giorni EN 1.4401 Equiv.43786.517.029.0584236165599592-297.0

29.23 €

1 Disponibile 4 giorni EN 1.4401 Equiv.50928.021.035.5674847665599598-525.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Rondelle sferiche Materiale Acciaio inox Trattamento superficie (Dettaglio) Non fornito

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico