Regolatori di livellamento di precisione - Distanziatori MN 686.D, Standard (68657500)

Regolatori di livellamento di precisione - Distanziatori MN 686.D, Standard 68657500
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 68657500

Marca: MAEDLER

Prezzo: 16.19

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Altezza corpo principale H: 10 mm

Tipo: MN 686.D 50

Vite opzionale: 50

Diametro esterno Dm: 70 mm

Diametro interno dD: 33 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

68657500

Codice componente
68657500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza corpo principale H
(mm)
Tipo Vite opzionale Diametro esterno Dm
(mm)
Diametro interno dD
(mm)
Peso
(g)

16.19 €

1 Disponibile 4 giorni 10MN 686.D 50507033232

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo Acciaio (42CrMo4V) Trattamento superficie corpo principale Zincato (blu)

Si trova sulla pagina di Regolatori di livellamento di precisione - Distanziatori MN 686.D, Standard, il codice articolo è il seguente: 68657500.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 68657500.

Tipologia prodotto

Codice componente
68655500
68656000
68656500
68657000
68658000
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Altezza corpo principale H
(mm)
Tipo Vite opzionale Diametro esterno Dm
(mm)
Diametro interno dD
(mm)
Peso
(g)

8.82 €

1 Disponibile 4 giorni 4MN 686.D 1515256.614

9.29 €

1 Disponibile 4 giorni 5MN 686.D 2020321127

10.35 €

1 Disponibile 4 giorni 6MN 686.D 30304517.562

11.41 €

1 Disponibile 4 giorni 8MN 686.D 40405826130

19.21 €

1 Disponibile 4 giorni 12MN 686.D 60608039345

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico