Regolatori di livellamento di precisione - Distanziatori MN 686.D, Acciaio inox (68699565)

Regolatori di livellamento di precisione - Distanziatori MN 686.D, Acciaio inox 68699565
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 68699565

Marca: MAEDLER

Prezzo: 13.85

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Altezza corpo principale H: 6 mm

Tipo: MN 686.D 30

Vite opzionale: 30

Diametro esterno Dm: 45 mm

Diametro interno dD: 17.5 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

68699565

Codice componente
68699565
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza corpo principale H
(mm)
Tipo Vite opzionale Diametro esterno Dm
(mm)
Diametro interno dD
(mm)
Peso
(g)

13.85 €

1 Disponibile 4 giorni 6MN 686.D 30304517.562

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo Acciaio inox (1.4301) Trattamento superficie corpo principale Non fornito

Si trova sulla pagina di Regolatori di livellamento di precisione - Distanziatori MN 686.D, Acciaio inox, il codice articolo è il seguente: 68699565.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 68699565.

Tipologia prodotto

Codice componente
68699555
68699560
68699570
68699575
68699580
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Altezza corpo principale H
(mm)
Tipo Vite opzionale Diametro esterno Dm
(mm)
Diametro interno dD
(mm)
Peso
(g)

11.48 €

1 Disponibile 4 giorni 4MN 686.D 1515256.614

12.06 €

1 Disponibile 4 giorni 5MN 686.D 2020321127

15.50 €

1 Disponibile 4 giorni 8MN 686.D 40405826130

25.87 €

1 Disponibile 4 giorni 10MN 686.D 50507033232

31.78 €

1 Disponibile 4 giorni 12MN 686.D 60608039345

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico