Regolatori di livellamento di precisione - Livellatori di precisione con Controdado MN 686.2, Standard (68624500)

Regolatori di livellamento di precisione - Livellatori di precisione con Controdado MN 686.2, Standard 68624500
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 68624500

Marca: MAEDLER

Prezzo: 57.02

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Filettatura nominale M: M 40 x 1,5 mm

Tipo: MN 686.2 40-22.0

Vite opzionale: M 20

Altezza (avvitata) h: 63 mm

Altezza massima h1: 86 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

68624500

Codice componente
68624500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M
(mm)
Tipo Vite opzionale Altezza (avvitata) h
(mm)
Altezza massima h1
(mm)
Gamma regolabile Δh
(mm)
Diametro esterno Dm
(mm)
Diametro interno dD
(mm)
Carico max. (incluso precarico) Ftot.
(kN)
Carica (escluso precarico) Faggiun.
(kN)
Peso
(g)

57.02 €

1 Disponibile 4 giorni M 40 x 1,5MN 686.2 40-22.0M 206386235822210.090.0792

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo Acciaio (42CrMo4V) Trattamento superficie corpo principale Zincato (blu)

Si trova sulla pagina di Regolatori di livellamento di precisione - Livellatori di precisione con Controdado MN 686.2, Standard, il codice articolo è il seguente: 68624500.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 68624500.

Tipologia prodotto

Codice componente
68622000
68622500
68623000
68625000
68625500
68626000
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M
(mm)
Tipo Vite opzionale Altezza (avvitata) h
(mm)
Altezza massima h1
(mm)
Gamma regolabile Δh
(mm)
Diametro esterno Dm
(mm)
Diametro interno dD
(mm)
Carico max. (incluso precarico) Ftot.
(kN)
Carica (escluso precarico) Faggiun.
(kN)
Peso
(g)

43.54 €

1 Disponibile 4 giorni M 20 x 1,0MN 686.2 20-11.0M 10415514321165.037.9180

48.52 €

1 Disponibile 4 giorni M 30 x 1,5MN 686.2 30-11.0M 104967184511120.092.9407

48.45 €

1 Disponibile 4 giorni M 30 x 1,5MN 686.2 30-13.5M 124967184513.5120.080.4392

57.08 €

1 Disponibile 4 giorni M 40 x 1,5MN 686.2 40-26.0M 246386235826210.037.0718

111.02 €

1 Disponibile 4 giorni M 50 x 1,5MN 686.2 50-22.0M 2077106297022330.0210.01561

111.04 €

1 Disponibile 4 giorni M 50 x 1,5MN 686.2 50-26.0M 2477106297026330.0157.01478

Supporto tecnico