Regolatori di livellamento di precisione - Livellatori di precisione con Controdado MN 686.2, Acciaio inox (68699230)

Regolatori di livellamento di precisione - Livellatori di precisione con Controdado MN 686.2, Acciaio inox 68699230
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 68699230

Marca: MAEDLER

Prezzo: 81.70

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Filettatura nominale M: M 30 x 1,5 mm

Tipo: MN 686.2 30-13.5

Vite opzionale: M 12

Altezza (avvitata) h: 49 mm

Altezza massima h1: 67 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

68699230

Codice componente
68699230
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M
(mm)
Tipo Vite opzionale Altezza (avvitata) h
(mm)
Altezza massima h1
(mm)
Gamma regolabile Δh
(mm)
Diametro esterno Dm
(mm)
Diametro interno dD
(mm)
Carico max. (incluso precarico) Ftot.
(kN)
Carica (escluso precarico) Faggiun.
(kN)
Peso
(g)

81.70 €

1 Disponibile 4 giorni M 30 x 1,5MN 686.2 30-13.5M 124967184513.584.0054.82392

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo Acciaio inox (1.4301) Trattamento superficie corpo principale Non fornito

Si trova sulla pagina di Regolatori di livellamento di precisione - Livellatori di precisione con Controdado MN 686.2, Acciaio inox, il codice articolo è il seguente: 68699230.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 68699230.

Tipologia prodotto

Codice componente
68699215
68699220
68699225
68699235
68699240
68699245
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M
(mm)
Tipo Vite opzionale Altezza (avvitata) h
(mm)
Altezza massima h1
(mm)
Gamma regolabile Δh
(mm)
Diametro esterno Dm
(mm)
Diametro interno dD
(mm)
Carico max. (incluso precarico) Ftot.
(kN)
Carica (escluso precarico) Faggiun.
(kN)
Peso
(g)

72.82 €

1 Disponibile 4 giorni M 20 x 1,0MN 686.2 20-9.0M 841551432943.4030.90167

72.82 €

1 Disponibile 4 giorni M 20 x 1,0MN 686.2 20-11.0M 10415514321143.4023.41180

81.70 €

1 Disponibile 4 giorni M 30 x 1,5MN 686.2 30-11.0M 10496718451184.0064.01407

81.70 €

1 Disponibile 4 giorni M 30 x 1,5MN 686.2 30-17.5M 164967184517.584.0028.90356

107.77 €

1 Disponibile 4 giorni M 40 x 1,5MN 686.2 40-17.5M 166386235817.5148.0092.9847

107.77 €

1 Disponibile 4 giorni M 40 x 1,5MN 686.2 40-22.0M 206386235822148.0059.10792

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico