Regolatori di livellamento di precisione - Livellatori di precisione MN 686.1, Standard (68612500)

Regolatori di livellamento di precisione - Livellatori di precisione MN 686.1, Standard 68612500
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 68612500

Marca: MAEDLER

Prezzo: 38.56

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Filettatura nominale M: M 30 x 1,5 mm

Tipo: MN 686.1 30-11.0

Vite opzionale: M 10

Altezza (avvitata) h: 42 mm

Altezza massima h1: 67 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

68612500

Codice componente
68612500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M
(mm)
Tipo Vite opzionale Altezza (avvitata) h
(mm)
Altezza massima h1
(mm)
Gamma regolabile Δh
(mm)
Diametro esterno Dm
(mm)
Diametro interno dD
(mm)
Carico max. (incluso precarico) Ftot.
(kN)
Carica (escluso precarico) Faggiun.
(kN)
Peso
(g)

38.56 €

1 Disponibile 4 giorni M 30 x 1,5MN 686.1 30-11.0M 104267254511120.092.9367

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo Acciaio (42CrMo4V) Trattamento superficie corpo principale Zincato (blu)

Si trova sulla pagina di Regolatori di livellamento di precisione - Livellatori di precisione MN 686.1, Standard, il codice articolo è il seguente: 68612500.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 68612500.

Tipologia prodotto

Codice componente
68611000
68611500
68612000
68613000
68613500
68614000
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M
(mm)
Tipo Vite opzionale Altezza (avvitata) h
(mm)
Altezza massima h1
(mm)
Gamma regolabile Δh
(mm)
Diametro esterno Dm
(mm)
Diametro interno dD
(mm)
Carico max. (incluso precarico) Ftot.
(kN)
Carica (escluso precarico) Faggiun.
(kN)
Peso
(g)

34.34 €

1 Disponibile 4 giorni M 20 x 1,0MN 686.1 20-6.6M 6355520326.665.055.7155

34.34 €

1 Disponibile 4 giorni M 20 x 1,0MN 686.1 20-9.0M 835552032965.048.0148

34.34 €

1 Disponibile 4 giorni M 20 x 1,0MN 686.1 20-11.0M 10355520321165.037.9138

38.61 €

1 Disponibile 4 giorni M 30 x 1,5MN 686.1 30-13.5M 124267254513.5120.080.4348

38.61 €

1 Disponibile 4 giorni M 30 x 1,5MN 686.1 30-17.5M 164267254517.5120.045.5319

46.39 €

1 Disponibile 4 giorni M 40 x 1,5MN 686.1 40-17.5M 165486325817.5210.0136764

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico