Regolatori di livellamento di precisione - Regolatori di precisione MN 686.6, Standard (Codici componente)

Regolatori di livellamento di precisione - Regolatori di precisione MN 686.6, Standard
  • Sconto volumi elevati
Materiale:
Versione standard: 42CrMo4V, N. 1.7225, zincato e blu passivato.
· Per superfici parallele.
· Altezza totale bassa con corsa di regolazione breve.
· Con controdado.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
68664000
68664500
68665000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M
(mm)
Tipo Vite opzionale Altezza (avvitata) h
(mm)
Altezza massima h1
(mm)
Gamma regolabile Δh
(mm)
Diametro esterno Dm
(mm)
Diametro interno dD
(mm)
Carico max. (incluso precarico) Ftot.
(kN)
Carica (escluso precarico) Faggiun.
(kN)
Peso
(g)

64.60 €

1 Disponibile 4 giorni M 40 x 1,5MN 686.6 40-17.5M 16374695817.5210.0136570

64.60 €

1 Disponibile 4 giorni M 40 x 1,5MN 686.6 40-22.0M 20374695822210.090.0528

64.61 €

1 Disponibile 4 giorni M 40 x 1,5MN 686.6 40-26.0M 24374695826210.037.0486

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo Acciaio (42CrMo4V) Trattamento superficie corpo principale Zincato (blu)

Supporto tecnico