Regolatori di livellamento di precisione - Regolatori di precisione MN 686.6, Acciaio inox (68699610)

Regolatori di livellamento di precisione - Regolatori di precisione MN 686.6, Acciaio inox 68699610
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 68699610

Marca: MAEDLER

Prezzo: 67.18

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Filettatura nominale M: M 20 x 1,0 mm

Tipo: MN 686.6 20-6.6

Vite opzionale: M 6

Altezza (avvitata) h: 24 mm

Altezza massima h1: 29 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

68699610

Codice componente
68699610
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M
(mm)
Tipo Vite opzionale Altezza (avvitata) h
(mm)
Altezza massima h1
(mm)
Gamma regolabile Δh
(mm)
Diametro esterno Dm
(mm)
Diametro interno dD
(mm)
Carico max. (incluso precarico) Ftot.
(kN)
Carica (escluso precarico) Faggiun.
(kN)
Peso
(g)

67.18 €

1 Disponibile 4 giorni M 20 x 1,0MN 686.6 20-6.6M 624295326.643.4036.56117

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo Acciaio inox (1.4301) Trattamento superficie corpo principale Non fornito

Si trova sulla pagina di Regolatori di livellamento di precisione - Regolatori di precisione MN 686.6, Acciaio inox, il codice articolo è il seguente: 68699610.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 68699610.

Tipologia prodotto

Codice componente
68699605
68699615
68699620
68699625
68699630
68699635
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M
(mm)
Tipo Vite opzionale Altezza (avvitata) h
(mm)
Altezza massima h1
(mm)
Gamma regolabile Δh
(mm)
Diametro esterno Dm
(mm)
Diametro interno dD
(mm)
Carico max. (incluso precarico) Ftot.
(kN)
Carica (escluso precarico) Faggiun.
(kN)
Peso
(g)

60.45 €

1 Disponibile 4 giorni M 15 x 1,0MN 686.6 15-6.6M 620244256.627.1020.3054

67.18 €

1 Disponibile 4 giorni M 20 x 1,0MN 686.6 20-9.0M 82429532943.4030.90111

67.18 €

1 Disponibile 4 giorni M 20 x 1,0MN 686.6 20-11.0M 1024295321143.4023.41104

72.44 €

1 Disponibile 4 giorni M 30 x 1,5MN 686.6 30-11.0M 1029367451184.0064.01274

72.44 €

1 Disponibile 4 giorni M 30 x 1,5MN 686.6 30-13.5M 12293674513.584.0054.82265

72.44 €

1 Disponibile 4 giorni M 30 x 1,5MN 686.6 30-17.5M 16293674517.584.0028.90241

Supporto tecnico