Regolatori di livellamento di precisione - Regolatori di precisione MN 686.3, Standard (68634000)

Regolatori di livellamento di precisione - Regolatori di precisione MN 686.3, Standard 68634000
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 68634000

Marca: MAEDLER

Prezzo: 37.94

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Filettatura nominale M: M 40 x 1,5 mm

Tipo: MN 686.3 40-17.5

Vite opzionale: M 16

Altezza (avvitata) h: 28 mm

Altezza massima h1: 37 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

68634000

Codice componente
68634000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M
(mm)
Tipo Vite opzionale Altezza (avvitata) h
(mm)
Altezza massima h1
(mm)
Gamma regolabile Δh
(mm)
Diametro esterno Dm
(mm)
Diametro interno dD
(mm)
Carico max. (incluso precarico) Ftot.
(kN)
Carica (escluso precarico) Faggiun.
(kN)
Peso
(g)

37.94 €

1 Disponibile 4 giorni M 40 x 1,5MN 686.3 40-17.5M 16283795817.5210.0136419

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo Acciaio (42CrMo4V) Trattamento superficie corpo principale Zincato (blu)

Si trova sulla pagina di Regolatori di livellamento di precisione - Regolatori di precisione MN 686.3, Standard, il codice articolo è il seguente: 68634000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 68634000.

Tipologia prodotto

Codice componente
68632000
68632500
68633000
68634500
68635000
68635500
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M
(mm)
Tipo Vite opzionale Altezza (avvitata) h
(mm)
Altezza massima h1
(mm)
Gamma regolabile Δh
(mm)
Diametro esterno Dm
(mm)
Diametro interno dD
(mm)
Carico max. (incluso precarico) Ftot.
(kN)
Carica (escluso precarico) Faggiun.
(kN)
Peso
(g)

31.83 €

1 Disponibile 4 giorni M 20 x 1,0MN 686.3 20-11.0M 1018235321165.037.977

32.40 €

1 Disponibile 4 giorni M 30 x 1,5MN 686.3 30-11.0M 10222974511120.092.9206

32.40 €

1 Disponibile 4 giorni M 30 x 1,5MN 686.3 30-13.5M 12222974513.5120.080.4198

37.94 €

1 Disponibile 4 giorni M 40 x 1,5MN 686.3 40-22.0M 20283795822210.090.0390

37.94 €

1 Disponibile 4 giorni M 40 x 1,5MN 686.3 40-26.0M 24283795826210.037.0356

62.52 €

1 Disponibile 4 giorni M 50 x 1,5MN 686.3 50-22.0M 203343107022330.0210.0748

Supporto tecnico