Codice articolo del costruttore: 65651202
Marca: MAEDLER
Prezzo: 20.98 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Tipo: K1
Diametro del castore: 20 mm
Spessore della parete del tubo: 1.5 mm
Lunghezza del castore RL: 200 mm
Lunghezza di montaggio EL: 205 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
65651202
Codice componente
|
---|
65651202 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | Diametro del castore (mm) | Spessore della parete del tubo (mm) | Lunghezza del castore RL (mm) | Lunghezza di montaggio EL (mm) | Lunghezza dell’assiale AL (mm) | Assale della molla (mm) | Capacità di carico (kg) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.98 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | K1 | 20 | 1.5 | 200 | 205 | 221 | 6 | 10 | 0.09 |
Loading...
Roller Type | Rulli in plastica | Materiale | Plastica / Acciaio | Superficie | Vuoto |
---|
Si trova sulla pagina di Rulli trasportatori com cilindro in plastica, Blu, con Assale a molla, il codice articolo è il seguente: 65651202.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 65651202.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diametro del castore(mm)
Spessore della parete del tubo(mm)
Lunghezza del castore RL(mm)
Lunghezza di montaggio EL(mm)
Lunghezza dell’assiale AL(mm)
Assale della molla(mm)
Capacità di carico(kg)
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
65651203 |
65651204 |
65651302 |
65651303 |
65651304 |
65651402 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo | Diametro del castore (mm) | Spessore della parete del tubo (mm) | Lunghezza del castore RL (mm) | Lunghezza di montaggio EL (mm) | Lunghezza dell’assiale AL (mm) | Assale della molla (mm) | Capacità di carico (kg) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.42 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | K1 | 20 | 1.5 | 300 | 305 | 321 | 6 | 7 | 0.12 | |
25.87 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | K1 | 20 | 1.5 | 400 | 405 | 421 | 6 | 2 | 0.15 | |
22.92 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | K1 | 30 | 1.8 | 200 | 205 | 225 | 8 | 10 | 0.15 | |
24.39 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | K1 | 30 | 1.8 | 300 | 305 | 325 | 8 | 8 | 0.22 | |
25.87 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | K1 | 30 | 1.8 | 400 | 405 | 425 | 8 | 6 | 0.28 | |
27.80 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | K1 | 40 | 2.3 | 200 | 205 | 225 | 10 | 10 | 0.24 |