Rulli trasportatori con cilindro in acciaio, con Filettatura esterna

Rulli trasportatori con cilindro in acciaio, con Filettatura esterna
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Acciaio, lucidato o zincato.
Con cuscinetti a sfere standard realizzati in acciaio.
Su richiesta:
Su richiesta: altre versioni e varianti dell’assale, ad es., rulli trasportatori con pignone flangiato.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
65672502
65672503
65672504
65672505
65672506
65672602
65672603
65672604
65672605
65672606
65672802
65672803
65672804
65672805
65672806
65682502
65682503
65682504
65682505
65682603
65682604
65682605
65682606
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Superficie Diametro del castore
(mm)
Spessore della parete del tubo
(mm)
Lunghezza del castore RL
(mm)
Lunghezza di montaggio EL
(mm)
Lunghezza dell’assiale AL
(mm)
Dimensione della filettatura esterna
(mm)
Capacità di carico
(kg)
Peso
(kg)

41.96 €

1 Disponibile 4 giorni Vuoto501.5200220250M 102400.70

45.86 €

1 Disponibile 4 giorni Vuoto501.5300320350M 102400.90

49.77 €

1 Disponibile 4 giorni Vuoto501.5400420450M 102401.14

53.65 €

1 Disponibile 4 giorni Vuoto501.5500520550M 102001.37

57.59 €

1 Disponibile 4 giorni Vuoto501.5600620650M 101301.63

44.87 €

1 Disponibile 4 giorni Vuoto601.5200222252M 122400.87

48.75 €

1 Disponibile 4 giorni Vuoto601.5300322352M 122401.16

52.69 €

1 Disponibile 4 giorni Vuoto601.5400422452M 122401.74

56.58 €

1 Disponibile 4 giorni Vuoto601.5500522552M 122401.75

60.49 €

1 Disponibile 4 giorni Vuoto601.5600622652M 122402.10

48.75 €

1 Disponibile 4 giorni Vuoto802.0200222252M 122401.22

53.65 €

1 Disponibile 4 giorni Vuoto802.0300322352M 122401.66

58.54 €

1 Disponibile 4 giorni Vuoto802.0400422452M 122402.03

63.42 €

1 Disponibile 4 giorni Vuoto802.0500522552M 122402.56

68.30 €

1 Disponibile 4 giorni Vuoto802.0600622652M 122403.01

44.87 €

1 Disponibile 4 giorni Zincato501.5200220250M 102400.70

48.75 €

1 Disponibile 4 giorni Zincato501.5300320350M 102400.90

52.69 €

1 Disponibile 4 giorni Zincato501.5400420450M 102401.14

56.58 €

1 Disponibile 4 giorni Zincato501.5500520550M 102001.37

50.75 €

1 Disponibile 4 giorni Zincato601.5300322352M 122401.16

54.65 €

1 Disponibile 4 giorni Zincato601.5400422452M 122401.74

58.54 €

1 Disponibile 4 giorni Zincato601.5500522552M 122401.75

62.46 €

1 Disponibile 4 giorni Zincato601.5600622652M 122402.10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Roller Type Rulli in metallo Materiale Acciaio

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico