Codice articolo del costruttore: 65671502
Marca: MAEDLER
Prezzo: 41.96 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Superficie: Vuoto
Lunghezza del castore RL: 200 mm
Lunghezza di montaggio EL: 210 mm
Lunghezza dell’assiale AL: 230 mm
Capacità di carico: 150 kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
65671502
Codice componente
|
---|
65671502 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Superficie | Lunghezza del castore RL (mm) | Lunghezza di montaggio EL (mm) | Lunghezza dell’assiale AL (mm) | Capacità di carico (kg) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.96 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | Vuoto | 200 | 210 | 230 | 150 | 0.67 |
Loading...
Roller Type | Rulli in metallo | Materiale | Acciaio | Diametro del castore(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Spessore della parete del tubo(mm) | 1.5 | Assale della molla(mm) | 10 |
Si trova sulla pagina di Rulli trasportatori con cilindro in acciaio, Blu, con Assale a molla, il codice articolo è il seguente: 65671502.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 65671502.
Configura
Proprietà di base
Superficie
Lunghezza del castore RL(mm)
Lunghezza di montaggio EL(mm)
Lunghezza dell’assiale AL(mm)
Capacità di carico(kg)
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
65671503 |
65671504 |
65671505 |
65671506 |
65681502 |
65681503 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Superficie | Lunghezza del castore RL (mm) | Lunghezza di montaggio EL (mm) | Lunghezza dell’assiale AL (mm) | Capacità di carico (kg) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.86 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | Vuoto | 300 | 310 | 330 | 130 | 0.92 | |
49.77 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | Vuoto | 400 | 410 | 430 | 80 | 1.12 | |
53.65 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | Vuoto | 500 | 510 | 530 | 70 | 1.38 | |
57.59 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | Vuoto | 600 | 610 | 630 | 40 | 1.65 | |
35.11 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | Zincato | 200 | 210 | 230 | 150 | 0.67 | |
39.04 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | Zincato | 300 | 310 | 330 | 130 | 0.92 |