Supporti a rullo (77790201)

Supporti a rullo 77790201
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 77790201

Marca: MAEDLER

Prezzo: 194.33

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Tipo: S1

Ruote a sfera (Qtà): 8

Diametro del tenditore: 60 mm

Larghezza del rullo: 350 mm

Altezza min.: 758 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

77790201

Codice componente
77790201
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo Ruote a sfera (Qtà) Diametro del tenditore
(mm)
Larghezza del rullo
(mm)
Altezza min.
(mm)
Altezza max.
(mm)
Capacità di carico
(kg)
Peso
(kg)

194.33 €

1 Disponibile 4 giorni S18603507581197200*11.4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Superficie Laccatura nera

Si trova sulla pagina di Supporti a rullo, il codice articolo è il seguente: 77790201.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 77790201.

Tipologia prodotto

Codice componente
77790202
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Tipo Ruote a sfera (Qtà) Diametro del tenditore
(mm)
Larghezza del rullo
(mm)
Altezza min.
(mm)
Altezza max.
(mm)
Capacità di carico
(kg)
Peso
(kg)

256.43 €

1 Disponibile 4 giorni S24--7151060100*10.1

Supporto tecnico