Codice articolo del costruttore: 77790101
Marca: MAEDLER
Prezzo: 61.83 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Materiale: Legno compensato / Plastica
Tipo: R1
Tipo a ruota: Plastica, acciaio
Dimensione della piastra: 300 x 600 mm
Altezza: 140 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
77790101
Codice componente
|
---|
77790101 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale | Tipo | Tipo a ruota | Dimensione della piastra (mm) | Altezza (mm) | Colore del tappetino antiscivolo | Capacità di carico (kg) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.83 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | Legno compensato / Plastica | R1 | Plastica, acciaio | 300 x 600 | 140 | Grigio | 350 | 4.5 |
Loading...
Superficie | Rivestimento antiscivolo | Diametro della ruota(mm) | 100 |
---|
Si trova sulla pagina di Rulli universali, il codice articolo è il seguente: 77790101.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 77790101.
Configura
Proprietà di base
Materiale
Tipo
Tipo a ruota
Dimensione della piastra(mm)
Altezza(mm)
Colore del tappetino antiscivolo
Capacità di carico(kg)
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
77790102 |
77790103 |
77790104 |
77790105 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale | Tipo | Tipo a ruota | Dimensione della piastra (mm) | Altezza (mm) | Colore del tappetino antiscivolo | Capacità di carico (kg) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.80 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | Legno compensato / Plastica | R1 | Plastica, acciaio | 350 x 600 | 145 | Grigio | 500 | 5.1 | |
63.50 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | Legno compensato / Gomma | R2 | Rotella in gomma | 300 x 600 | 140 | Grigio | 250 | 4.5 | |
58.46 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | Legno compensato / Gomma | R2 | Rotella in gomma | 350 x 600 | 145 | Grigio | 250 | 5.1 | |
56.00 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | Legno compensato / Gomma (TPE) | R3 | Ruota termoplastica | 350 x 600 | 145 | Rosso | 330 | 5.2 |