Codice articolo del costruttore: 65520899
Marca: MAEDLER
Prezzo: 2.54 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Per dimensione della filettatura d1: M 8 mm
Per il diametro esterno d2: 25 mm
d3: 28 mm
h3: 2.5 mm
h4: 8.3 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
65520899
Codice componente
|
---|
65520899 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Per dimensione della filettatura d1 (mm) | Per il diametro esterno d2 (mm) | d3 (mm) | h3 (mm) | h4 (mm) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.54 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 8 | 25 | 28 | 2.5 | 8.3 | 3 |
Loading...
Trattamento superficie | Senza trattamento superficie | Materiale | NBR |
---|
Si trova sulla pagina di Cuscinetti in gomma per le Piastre del piede 2259, il codice articolo è il seguente: 65520899.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 65520899.
Configura
Proprietà di base
Per dimensione della filettatura d1(mm)
Per il diametro esterno d2(mm)
d3(mm)
h3(mm)
h4(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
65520699 |
65521099 |
65521299 |
65521699 |
65522099 |
65522499 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Per dimensione della filettatura d1 (mm) | Per il diametro esterno d2 (mm) | d3 (mm) | h3 (mm) | h4 (mm) | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.31 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 6 | 20 | 22.5 | 2.5 | 6.4 | 2 | |
2.94 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 10 | 32 | 36 | 4 | 11.0 | 8 | |
3.32 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 12 | 40 | 45 | 4.5 | 13.2 | 13 | |
4.97 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 16 | 50 | 56 | 5.5 | 15.6 | 25 | |
6.57 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 20 | 60 | 67 | 8 | 19.5 | 50 | |
7.37 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 24 | 60 | 69 | 10 | 24.0 | 65 |