Grilli, Diritti, Versione commerciale, Acciaio inox (65468816A4)

Grilli, Diritti, Versione commerciale, Acciaio inox 65468816A4
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 65468816A4

Marca: MAEDLER

Prezzo: 20.79

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Misura nominale: 16 mm

Misura nominale: 5/8 poll.

Larghezza interna b1: 32 mm

Diametro del bullone d4: 16 mm

Altezza interna h1: 64 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

65468816A4

Codice componente
65468816A4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura nominale
(mm)
Misura nominale
(poll.)
Larghezza interna b1
(mm)
Diametro del bullone d4
(mm)
Altezza interna h1
(mm)
Limite del carico di lavoro (WLL)
(kg)
Peso
(g)

20.79 €

1 Disponibile 4 giorni 165/8321664800500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Cavallotti Materiale Acciaio inox (A4) Superficie Vuoto

Si trova sulla pagina di Grilli, Diritti, Versione commerciale, Acciaio inox, il codice articolo è il seguente: 65468816A4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 65468816A4.

Tipologia prodotto

Codice componente
65468806A4
65468808A4
65468810A4
65468812A4
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Misura nominale
(mm)
Misura nominale
(poll.)
Larghezza interna b1
(mm)
Diametro del bullone d4
(mm)
Altezza interna h1
(mm)
Limite del carico di lavoro (WLL)
(kg)
Peso
(g)

2.78 €

1 Disponibile 4 giorni 61/41262410030

4.23 €

1 Disponibile 4 giorni 85/161683220070

7.34 €

1 Disponibile 4 giorni 103/8201040320130

9.71 €

1 Disponibile 4 giorni 121/2241248500240

Supporto tecnico