Cuscinetti sferici Serie K, Acciaio, Rilubrificabili, con Anello esterno

Cuscinetti sferici Serie K, Acciaio, Rilubrificabili, con Anello esterno
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Acciaio per cuscinetti ad anello interno 100Cr6, temprato, rettificato e lucidato. Guscio del cuscinetto in ottone speciale CuZn38Al1. Acciaio anello esterno 9SMnPb28K, zincato.
· DIN ISO 12240-1 (DIN 648), serie K (forma larga).
· Prima dell’uso è necessaria una lubrificazione iniziale rilubrificabile.
· Adatto per velocità più elevate in breve tempo.
· Con anello esterno aggiuntivo.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
63300500
63300600
63300800
63301000
63301200
63301400
63301600
63301800
63302000
63302200
63302500
63303000
63303500
63304000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Angolo di inclinazione ammesso α
(deg)
Diametro interno dH7
(mm)
Larghezza totale B+0/-0,12
(mm)
Larghezza del guscio del cuscinetto C+0/-0,24
(mm)
Diametro esterno DA+0/-0,012
(mm)
d1
(mm)
Peso
(g)

14.73 €

1 Disponibile 4 giorni 13586.00167.78

14.82 €

1 Disponibile 4 giorni 13696.75188.912

15.50 €

1 Disponibile 4 giorni 148129.002210.423

17.64 €

1 Disponibile 4 giorni 13101410.502612.938

19.82 €

1 Disponibile 4 giorni 13121612.003015.458

22.79 €

1 Disponibile 4 giorni 16141913.503416.883

27.45 €

1 Disponibile 4 giorni 15162115.003819.3115

31.58 €

1 Disponibile 4 giorni 15182316.504221.8150

35.72 €

1 Disponibile 4 giorni 14202518.004624.3200

49.75 €

1 Disponibile 4 giorni 15222820.005025.8270

53.28 €

1 Disponibile 4 giorni 15253122.005629.6375

67.18 €

1 Disponibile 4 giorni 17303725.006634.8540

101.93 €

1 Disponibile 4 giorni 19354328.007837.7850

239.58 €

1 Disponibile 4 giorni 16404935.008744.21400

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Cuscinetto sferico Materiale Acciaio / Ottone Superficie Lucidato / Zincato

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico