Codice articolo del costruttore: 63310500
Marca: MAEDLER
Prezzo: 15.09 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Angolo di inclinazione ammesso α: 13 deg
Diametro interno dH7: 5 mm
Larghezza totale B+0/-0,12: 8 mm
Larghezza del guscio del cuscinetto C+0/-0,24: 6.00 mm
Diametro esterno DA+0/-0,012: 16 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
63310500
Codice componente
|
---|
63310500 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Angolo di inclinazione ammesso α (deg) | Diametro interno dH7 (mm) | Larghezza totale B+0/-0,12 (mm) | Larghezza del guscio del cuscinetto C+0/-0,24 (mm) | Diametro esterno DA+0/-0,012 (mm) | d1 (mm) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.09 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 13 | 5 | 8 | 6.00 | 16 | 7.7 | 8 |
Loading...
Tipo | Cuscinetto sferico | Materiale | Acciaio | Superficie | Zincato |
---|
Si trova sulla pagina di Cuscinetti sferici Serie K, Acciaio, Senza manutenzione, con Anello esterno, il codice articolo è il seguente: 63310500.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 63310500.
Configura
Proprietà di base
Angolo di inclinazione ammesso α(deg)
Diametro interno dH7(mm)
Larghezza totale B+0/-0,12(mm)
Larghezza del guscio del cuscinetto C+0/-0,24(mm)
Diametro esterno DA+0/-0,012(mm)
d1(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
63310600 |
63310800 |
63311000 |
63311200 |
63311400 |
63311600 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Angolo di inclinazione ammesso α (deg) | Diametro interno dH7 (mm) | Larghezza totale B+0/-0,12 (mm) | Larghezza del guscio del cuscinetto C+0/-0,24 (mm) | Diametro esterno DA+0/-0,012 (mm) | d1 (mm) | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.48 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 13 | 6 | 9 | 6.75 | 18 | 8.9 | 12 | |
16.31 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 14 | 8 | 12 | 9.00 | 22 | 10.4 | 23 | |
18.75 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 13 | 10 | 14 | 10.50 | 26 | 12.9 | 38 | |
21.02 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 13 | 12 | 16 | 12.00 | 30 | 15.4 | 58 | |
24.27 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 16 | 14 | 19 | 13.50 | 34 | 16.8 | 83 | |
28.89 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 15 | 16 | 21 | 15.00 | 38 | 19.3 | 115 |