Codice articolo del costruttore: 63330500
Marca: MAEDLER
Prezzo: 11.03 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Angolo di inclinazione ammesso α: 13 deg
Diametro interno dH7: 5 mm
Larghezza totale B+0/-0,12: 8 mm
Larghezza del guscio del cuscinetto C+0/-0,24: 6.00 mm
Diametro esterno D+0/-0,012: 13 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
63330500
Codice componente
|
---|
63330500 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Angolo di inclinazione ammesso α (deg) | Diametro interno dH7 (mm) | Larghezza totale B+0/-0,12 (mm) | Larghezza del guscio del cuscinetto C+0/-0,24 (mm) | Diametro esterno D+0/-0,012 (mm) | d1 (mm) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.03 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 13 | 5 | 8 | 6.00 | 13 | 7.7 | 6 |
Loading...
Tipo | Cuscinetto sferico | Materiale | Acciaio | Superficie | Lucidato / Zincato |
---|
Si trova sulla pagina di Cuscinetti sferici serie K, Acciaio, Senza manutenzione, il codice articolo è il seguente: 63330500.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 63330500.
Configura
Proprietà di base
Angolo di inclinazione ammesso α(deg)
Diametro interno dH7(mm)
Larghezza totale B+0/-0,12(mm)
Larghezza del guscio del cuscinetto C+0/-0,24(mm)
Diametro esterno D+0/-0,012(mm)
d1(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
63330600 |
63330800 |
63331000 |
63331200 |
63331400 |
63331600 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Angolo di inclinazione ammesso α (deg) | Diametro interno dH7 (mm) | Larghezza totale B+0/-0,12 (mm) | Larghezza del guscio del cuscinetto C+0/-0,24 (mm) | Diametro esterno D+0/-0,012 (mm) | d1 (mm) | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.10 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 13 | 6 | 9 | 6.75 | 16 | 8.9 | 9 | |
12.39 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 14 | 8 | 12 | 9.00 | 19 | 10.4 | 17 | |
13.27 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 13 | 10 | 14 | 10.50 | 22 | 12.9 | 26 | |
15.48 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 13 | 12 | 16 | 12.00 | 26 | 15.4 | 41 | |
16.83 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 16 | 14 | 19 | 13.50 | 28 | 16.8 | 56 | |
21.26 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 15 | 16 | 21 | 15.00 | 32 | 19.3 | 75 |