Cuscinetti sferici Serie K, Acciaio inox, Rilubrificabili, con Anello esterno (Codici componente)

Cuscinetti sferici Serie K, Acciaio inox, Rilubrificabili, con Anello esterno
  • Sconto volumi elevati
Materiale acciaio inox: Anello interno in acciaio inox 1.4034 (AISI 440 C), temprato, rettificato e lucidato. Guscio del cuscinetto in ottone speciale CuZn38Al1. Anello esterno in acciaio inox 1.4305 (AISI 303).
· DIN ISO 12240-1 (DIN 648), serie K (forma larga).
· Prima dell’uso è necessaria una lubrificazione iniziale rilubrificabile.
· Adatto per velocità più elevate in breve tempo.
· Con anello esterno aggiuntivo.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
63399005
63399006
63399008
63399010
63399012
63399014
63399016
63399018
63399020
63399022
63399025
63399030
63399035
63399040
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Angolo di inclinazione ammesso α
(deg)
Diametro interno dH7
(mm)
Larghezza totale B+0/-0,12
(mm)
Larghezza del guscio del cuscinetto C+0/-0,24
(mm)
Diametro esterno DA+0/-0,012
(mm)
d1
(mm)
Peso
(g)

26.81 €

1 Disponibile 4 giorni 13586.00167.78

27.62 €

1 Disponibile 4 giorni 13696.75188.912

32.14 €

1 Disponibile 4 giorni 148129.002210.423

38.87 €

1 Disponibile 4 giorni 13101410.502612.938

49.45 €

1 Disponibile 4 giorni 13121612.003015.458

66.33 €

1 Disponibile 4 giorni 16141913.503416.883

71.20 €

1 Disponibile 4 giorni 15162115.003819.3115

92.91 €

1 Disponibile 4 giorni 15182316.504221.8150

94.68 €

1 Disponibile 4 giorni 14202518.004624.3200

101.18 €

1 Disponibile 4 giorni 15222820.005025.8270

106.12 €

1 Disponibile 4 giorni 15253122.005629.6375

150.90 €

1 Disponibile 4 giorni 17303725.006634.8540

211.25 €

1 Disponibile 4 giorni 19354328.007837.7850

372.40 €

1 Disponibile 4 giorni 16404935.008744.21400

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Cuscinetto sferico Materiale Acciaio inox / Ottone Superficie Lucidato

Supporto tecnico