Cuscinetti sferici Serie K, Acciaio inossidabile, Senza manutenzione, con Anello esterno (Codici componente)

Cuscinetti sferici Serie K, Acciaio inossidabile, Senza manutenzione, con Anello esterno
  • Sconto volumi elevati
Materiale acciaio inox: Anello interno in acciaio inox 1.4034 (AISI 440 C), temprato, rettificato e lucidato. Guscio del cuscinetto in acciaio inox 1.4571 (AISI 316 Ti) con rivestimento in PTFE. Anello esterno in acciaio inox 1.4305 (AISI 303).
· DIN ISO 12240-1 (DIN 648), serie K (forma larga).
· Esente da manutenzione.
· Adatto per carichi dinamici elevati.
· Con anello esterno aggiuntivo.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
63399105
63399106
63399108
63399110
63399112
63399114
63399116
63399118
63399120
63399122
63399125
63399130
63399135
63399140
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Angolo di inclinazione ammesso α
(deg)
Diametro interno dH7
(mm)
Larghezza totale B+0/-0,12
(mm)
Larghezza del guscio del cuscinetto C+0/-0,24
(mm)
Diametro esterno DA+0/-0,012
(mm)
d1
(mm)
Peso
(g)

26.82 €

1 Disponibile 4 giorni 13586.00167.78

27.62 €

1 Disponibile 4 giorni 13696.75188.912

32.14 €

1 Disponibile 4 giorni 148129.002210.423

38.87 €

1 Disponibile 4 giorni 13101410.502612.938

49.46 €

1 Disponibile 4 giorni 13121612.003015.458

66.33 €

1 Disponibile 4 giorni 16141913.503416.883

71.20 €

1 Disponibile 4 giorni 15162115.003819.3115

92.91 €

1 Disponibile 4 giorni 15182316.504221.8150

94.69 €

1 Disponibile 4 giorni 14202518.004624.3200

125.60 €

1 Disponibile 4 giorni 15222820.005025.8270

106.12 €

1 Disponibile 4 giorni 15253122.005629.6375

150.92 €

1 Disponibile 4 giorni 17303725.006634.8540

211.23 €

1 Disponibile 4 giorni 19354328.007837.7850

372.40 €

1 Disponibile 4 giorni 16404935.008744.21400

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Cuscinetto sferico Materiale Acciaio inox Superficie Lucidato

Supporto tecnico