Cuscinetti sferici Serie K, Acciaio inox, Senza manutenzione (Codici componente)

Cuscinetti sferici Serie K, Acciaio inox, Senza manutenzione
  • Sconto volumi elevati
Materiale acciaio inox: Anello interno in acciaio inox 1.4034 (AISI 440 C), temprato, rettificato e lucidato. Guscio del cuscinetto in acciaio inox1,4571 (AISI 316 Ti), con rivestimento in PTFE.
· DIN ISO 12240-1 (DIN 648), serie K (forma larga).
· Esente da manutenzione.
· Adatto per carichi dinamici elevati.
· Senza anello esterno aggiuntivo.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
63399305
63399306
63399308
63399310
63399312
63399314
63399316
63399318
63399320
63399322
63399325
63399330
63399335
63399340
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Angolo di inclinazione ammesso α
(deg)
Diametro interno dH7
(mm)
Larghezza totale B+0/-0,12
(mm)
Larghezza del guscio del cuscinetto C+0/-0,24
(mm)
Diametro esterno D+0/-0,012
(mm)
d1
(mm)
Peso
(g)

23.22 €

1 Disponibile 4 giorni 13586.00137.76

25.61 €

1 Disponibile 4 giorni 13696.75168.99

28.57 €

1 Disponibile 4 giorni 148129.001910.417

32.55 €

1 Disponibile 4 giorni 13101410.502212.926

41.43 €

1 Disponibile 4 giorni 13121612.002615.441

53.26 €

1 Disponibile 4 giorni 16141913.502816.852

60.75 €

1 Disponibile 4 giorni 15162115.003219.375

72.98 €

1 Disponibile 4 giorni 15182316.503521.897

79.29 €

1 Disponibile 4 giorni 14202518.004024.3142

84.82 €

1 Disponibile 4 giorni 15222820.004225.8169

88.76 €

1 Disponibile 4 giorni 15253122.004729.6230

125.31 €

1 Disponibile 4 giorni 17303725.005534.8369

187.77 €

1 Disponibile 4 giorni 19354328.006237.7505

299.32 €

1 Disponibile 4 giorni 16404935.007244.2832

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Cuscinetto sferico Materiale Acciaio inox Superficie Lucidato

Supporto tecnico