Cuscinetti sferici Serie E, Acciaio, Senza manutenzione

Cuscinetti sferici Serie E, Acciaio, Senza manutenzione
  • Sconto volumi elevati
Standard del materiale: Acciaio per cuscinetti ad anello interno 100Cr6, temprato, rettificato, lucidato e cromato. Guscio del cuscinetto in acciaio per cuscinetti, 100Cr6 con rivestimento in PTFE. Dalla taglia 35 nella versione 2RS (sigillata su entrambi i lati).
· DIN ISO 12240-1 (DIN 648), serie E (forma sottile).
· Esente da manutenzione.
· Adatto per carichi unidirezionali elevati.
· Velocità di scorrimento fino a 10 m/min.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
63370600
63370800
63371000
63371200
63371500
63371600
63371700
63372000
63372500
63373000
63373500
63374000
63374500
63375000
63376000
63377000
63378000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Angolo di inclinazione ammesso α
(deg)
Diametro interno d
(mm)
Larghezza totale B
(mm)
Larghezza del guscio del cuscinetto C
(mm)
Diametro esterno D
(mm)
d1
(mm)
Diametro esterno dall’anello interno dK
(mm)
Peso
(g)

9.41 €

1 Disponibile 4 giorni 13664148104

9.41 €

1 Disponibile 4 giorni 158851610.2137

11.56 €

1 Disponibile 4 giorni 1210961913.21611

12.68 €

1 Disponibile 4 giorni 11121072214.91817

14.03 €

1 Disponibile 4 giorni 8151292618.42226

24.44 €

1 Disponibile 4 giorni 101614103020.72540

16.05 €

1 Disponibile 4 giorni 101714103020.72540

17.64 €

1 Disponibile 4 giorni 92016123524.12964

21.51 €

1 Disponibile 4 giorni 72520164229.335.5115

23.79 €

1 Disponibile 4 giorni 63022184734.240.7149

35.37 €

1 Disponibile 4 giorni 63525205539.747228

40.54 €

1 Disponibile 4 giorni 7402822624553318

46.48 €

1 Disponibile 4 giorni 74532256850.760421

53.03 €

1 Disponibile 4 giorni 65035287555.966532

66.37 €

1 Disponibile 4 giorni 66044369066.8801030

82.88 €

1 Disponibile 4 giorni 670494010577.8921570

94.91 €

1 Disponibile 4 giorni 680554512089.41052320

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Cuscinetto sferico Materiale Acciaio (100Cr6) Superficie cromatura dura

Supporto tecnico