Cuscinetti sferici Serie E, Acciaio inox, Senza manutenzione (63399706)

Cuscinetti sferici Serie E, Acciaio inox, Senza manutenzione 63399706
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 63399706

Marca: MAEDLER

Prezzo: 23.29

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Angolo di inclinazione ammesso α: 13 deg

Materiale: Acciaio inox (1.4125)

Diametro interno d: 6 mm

Larghezza totale B: 6 mm

Larghezza del guscio del cuscinetto C: 4 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

63399706

Codice componente
63399706
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Angolo di inclinazione ammesso α
(deg)
Materiale Diametro interno d
(mm)
Larghezza totale B
(mm)
Larghezza del guscio del cuscinetto C
(mm)
Diametro esterno D
(mm)
d1
(mm)
Diametro esterno dall’anello interno dK
(mm)
Peso
(g)

23.29 €

1 Disponibile 4 giorni 13Acciaio inox (1.4125)664148104

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Cuscinetto sferico Superficie Vuoto

Si trova sulla pagina di Cuscinetti sferici Serie E, Acciaio inox, Senza manutenzione, il codice articolo è il seguente: 63399706.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 63399706.

Tipologia prodotto

Codice componente
63399708
63399710
63399712
63399715
63399716
63399717
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Angolo di inclinazione ammesso α
(deg)
Materiale Diametro interno d
(mm)
Larghezza totale B
(mm)
Larghezza del guscio del cuscinetto C
(mm)
Diametro esterno D
(mm)
d1
(mm)
Diametro esterno dall’anello interno dK
(mm)
Peso
(g)

29.94 €

1 Disponibile 4 giorni 15Acciaio inox (1.4125)8851610.2137

36.30 €

1 Disponibile 4 giorni 12Acciaio inox (1.4125)10961913.21611

45.12 €

1 Disponibile 4 giorni 11Acciaio inox (1.4125)121072214.91817

54.85 €

1 Disponibile 4 giorni 8Acciaio inox (1.4125)151292618.42226

66.72 €

1 Disponibile 4 giorni 10Acciaio inox (1.4125)1614103020.72540

66.72 €

1 Disponibile 4 giorni 10Acciaio inox (1.4125)1714103020.72540

Supporto tecnico