Tappo di tenuta per Giunti angolari DIN 71802 (63677500)

Tappo di tenuta per Giunti angolari DIN 71802 63677500
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 63677500

Marca: MAEDLER

Prezzo: 0.39

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Per diametro della sfera DIN 71802 d1: 8 mm

Diametro interno d: 4 mm

d2: 5.4 mm

d3: 9 mm

Diametro esterno d4: 11.5 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

63677500

Codice componente
63677500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Per diametro della sfera DIN 71802 d1
(mm)
Diametro interno d
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
Diametro esterno d4
(mm)
Lunghezza h1
(mm)
h2
(mm)
Peso per 100 pezzi
(g)

0.39 €

1 Disponibile 4 giorni 845.4911.54.51.532

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Neoprene Superficie Vuoto

Si trova sulla pagina di Tappo di tenuta per Giunti angolari DIN 71802, il codice articolo è il seguente: 63677500.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 63677500.

Tipologia prodotto

Codice componente
63677600
63677800
63678000
63678200
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Per diametro della sfera DIN 71802 d1
(mm)
Diametro interno d
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
Diametro esterno d4
(mm)
Lunghezza h1
(mm)
h2
(mm)
Peso per 100 pezzi
(g)

0.46 €

1 Disponibile 4 giorni 105.56.910.5136.53.544

0.50 €

1 Disponibile 4 giorni 1378.614177.53.586

0.50 €

1 Disponibile 4 giorni 16910.517.5228.54.5116

1.03 €

1 Disponibile 4 giorni 191112.62125.512.57215

Supporto tecnico