Estremità dell’asta DIN GAW ISO 12240-4 (DIN 648) Serie E, Senza manutenzione, Filettatura esterna (63460800)

Estremità dell’asta DIN GAW ISO 12240-4 (DIN 648) Serie E, Senza manutenzione, Filettatura esterna 63460800
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 63460800

Marca: MAEDLER

Prezzo: 15.80

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Angolo di inclinazione ammesso α: 15 deg

Tipo filettatura: Lato destro

Foro d: 8 mm

B: 8 mm

C1: 6 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

63460800

Codice componente
63460800
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Angolo di inclinazione ammesso α
(deg)
Tipo filettatura Foro d
(mm)
B
(mm)
C1
(mm)
Diametro esterno d2
(mm)
dK
(mm)
Distanza dal centro all’area di montaggio h
(mm)
l1
(mm)
Dimensione della filettatura G
(mm)
Passo filettatura
(mm)
Peso
(g)

15.80 €

1 Disponibile 4 giorni 15Lato destro88624134222M 81.2528

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Superficie Zincato

Si trova sulla pagina di Estremità dell’asta DIN GAW ISO 12240-4 (DIN 648) Serie E, Senza manutenzione, Filettatura esterna, il codice articolo è il seguente: 63460800.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 63460800.

Tipologia prodotto

Codice componente
63460600
63461000
63461200
63461500
63461600
63461700
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Angolo di inclinazione ammesso α
(deg)
Tipo filettatura Foro d
(mm)
B
(mm)
C1
(mm)
Diametro esterno d2
(mm)
dK
(mm)
Distanza dal centro all’area di montaggio h
(mm)
l1
(mm)
Dimensione della filettatura G
(mm)
Passo filettatura
(mm)
Peso
(g)

14.65 €

1 Disponibile 4 giorni 13Lato destro664.420103618M 6116

18.50 €

1 Disponibile 4 giorni 12Lato destro109728164826M 101.550

21.84 €

1 Disponibile 4 giorni 11Lato destro1210834185428M 121.7586

28.74 €

1 Disponibile 4 giorni 8Lato destro15121040226334M 142140

31.47 €

1 Disponibile 4 giorni 10Lato destro16141146256936M 162190

34.20 €

1 Disponibile 4 giorni 10Lato destro17141146256936M 162190

Supporto tecnico