Estremità dell’asta per usi gravosi PF con Cuscinetto sferico integrale (63446000)

Estremità dell’asta per usi gravosi PF con Cuscinetto sferico integrale 63446000
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 63446000

Marca: MAEDLER

Prezzo: 74.07

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Angolo di inclinazione ammesso α: 7 deg

Tipo filettatura: Lato sinistro

Foro d: 10 mm

B: 13 mm

C1: 9 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

63446000

Codice componente
63446000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Angolo di inclinazione ammesso α
(deg)
Tipo filettatura Foro d
(mm)
B
(mm)
C1
(mm)
Diametro esterno d2
(mm)
d3
(mm)
Distanza dal centro all’area di montaggio h1
(mm)
l3
(mm)
l7
(mm)
Dimensione della filettatura G
(mm)
Passo filettatura
(mm)
Coefficiente di carico (dyn.) C
(kN)
Coefficiente di Carico statico Co
(kN)
Fattore di calcolo Y Fattore di calcolo YoVelocità max. nmax.
(min-1)
Peso
(g)

74.07 €

1 Disponibile 4 giorni 7Lato sinistro101393015381714.5M 81.252.611.91.81122563

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Superficie Zincato

Si trova sulla pagina di Estremità dell’asta per usi gravosi PF con Cuscinetto sferico integrale, il codice articolo è il seguente: 63446000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 63446000.

Tipologia prodotto

Codice componente
63441000
63441500
63442000
63446500
63447000
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Angolo di inclinazione ammesso α
(deg)
Tipo filettatura Foro d
(mm)
B
(mm)
C1
(mm)
Diametro esterno d2
(mm)
d3
(mm)
Distanza dal centro all’area di montaggio h1
(mm)
l3
(mm)
l7
(mm)
Dimensione della filettatura G
(mm)
Passo filettatura
(mm)
Coefficiente di carico (dyn.) C
(kN)
Coefficiente di Carico statico Co
(kN)
Fattore di calcolo Y Fattore di calcolo YoVelocità max. nmax.
(min-1)
Peso
(g)

74.07 €

1 Disponibile 4 giorni 7Lato destro101393015381714.5M 81.252.611.91.81122563

102.53 €

1 Disponibile 4 giorni 7Lato destro1516.5124019512420M 121.7551.92.302.411025143

142.43 €

1 Disponibile 4 giorni 6.5Lato destro2020.5154822653222M 1626.132.342.45850223

102.53 €

1 Disponibile 4 giorni 7Lato sinistro1516.5124019512420M 121.7551.92.302.411025143

142.43 €

1 Disponibile 4 giorni 6.5Lato sinistro2020.5154822653222M 1626.132.342.45850223

Supporto tecnico