Estremità dell’asta per usi gravosi GT-R DIN ISO 12240-4 (DIN 648), Serie K, Senza manutenzione, Acciaio inox, Filettatura interna (63299606)

Estremità dell’asta per usi gravosi GT-R DIN ISO 12240-4 (DIN 648), Serie K, Senza manutenzione, Acciaio inox, Filettatura interna 63299606
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 63299606

Marca: MAEDLER

Prezzo: 31.74

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Angolo di inclinazione ammesso α: 13 deg

Tipo filettatura: Lato destro

Foro dH7: 6 mm

B-0,1: 9 mm

C1: 6.75 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

63299606

Codice componente
63299606
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Angolo di inclinazione ammesso α
(deg)
Tipo filettatura Foro dH7
(mm)
B-0,1
(mm)
C1
(mm)
d1
(mm)
Diametro esterno d2
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
Distanza dal centro all’area di montaggio h1
(mm)
l3 +0/-1,0
(mm)
Dimensione della filettatura G
(mm)
Passo filettatura
(mm)
W
(mm)
Peso
(g)

31.74 €

1 Disponibile 4 giorni 13Lato destro696.758.92010133012M 611127

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio inox Superficie Vuoto

Si trova sulla pagina di Estremità dell’asta per usi gravosi GT-R DIN ISO 12240-4 (DIN 648), Serie K, Senza manutenzione, Acciaio inox, Filettatura interna, il codice articolo è il seguente: 63299606.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 63299606.

Tipologia prodotto

Codice componente
63299605
63299608
63299610
63299612
63299614
63299616
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Angolo di inclinazione ammesso α
(deg)
Tipo filettatura Foro dH7
(mm)
B-0,1
(mm)
C1
(mm)
d1
(mm)
Diametro esterno d2
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
Distanza dal centro all’area di montaggio h1
(mm)
l3 +0/-1,0
(mm)
Dimensione della filettatura G
(mm)
Passo filettatura
(mm)
W
(mm)
Peso
(g)

31.78 €

1 Disponibile 4 giorni 13Lato destro5867.7189112710M 50.80918

35.59 €

1 Disponibile 4 giorni 14Lato destro812910.42412.5163616M 81.251446

43.12 €

1 Disponibile 4 giorni 13Lato destro101410.512.92915194320M 101.51776

54.39 €

1 Disponibile 4 giorni 13Lato destro12161215.43217.5225022M 121.7519115

70.34 €

1 Disponibile 4 giorni 16Lato destro141913.516.83620255725M 14222170

86.27 €

1 Disponibile 4 giorni 15Lato destro16211519.34222276428M 1622230

Supporto tecnico