Codice articolo del costruttore: 63299806
Marca: MAEDLER
Prezzo: 31.74 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Angolo di inclinazione ammesso α: 13 deg
Tipo filettatura: Lato destro
Foro dH7: 6 mm
B-0,1: 9 mm
C1: 6.75 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
63299806
Codice componente
|
---|
63299806 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Angolo di inclinazione ammesso α (deg) | Tipo filettatura | Foro dH7 (mm) | B-0,1 (mm) | C1 (mm) | d1 (mm) | Diametro esterno d2 (mm) | Distanza dal centro all’area di montaggio h (mm) | l1 (mm) | Dimensione della filettatura G (mm) | Passo filettatura (mm) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.74 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 13 | Lato destro | 6 | 9 | 6.75 | 8.9 | 20 | 36 | 22 | M 6 | 1 | 20 |
Loading...
Materiale | Acciaio inox | Superficie | Lucidato |
---|
Si trova sulla pagina di Estremità dell’asta per usi gravosi GT-R DIN ISO 12240-4 (DIN 648), Serie K, Senza manutenzione, Acciaio inox, Filettatura esterna., il codice articolo è il seguente: 63299806.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 63299806.
Configura
Proprietà di base
Angolo di inclinazione ammesso α(deg)
Tipo filettatura
Foro dH7(mm)
B-0,1(mm)
C1(mm)
d1(mm)
Diametro esterno d2(mm)
Distanza dal centro all’area di montaggio h(mm)
l1(mm)
Dimensione della filettatura G(mm)
Passo filettatura(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
63299805 |
63299808 |
63299810 |
63299812 |
63299814 |
63299816 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Angolo di inclinazione ammesso α (deg) | Tipo filettatura | Foro dH7 (mm) | B-0,1 (mm) | C1 (mm) | d1 (mm) | Diametro esterno d2 (mm) | Distanza dal centro all’area di montaggio h (mm) | l1 (mm) | Dimensione della filettatura G (mm) | Passo filettatura (mm) | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.78 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 13 | Lato destro | 5 | 8 | 6 | 7.7 | 18 | 33 | 20 | M 5 | 0.80 | 13 | |
35.61 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 14 | Lato destro | 8 | 12 | 9 | 10.4 | 24 | 42 | 25 | M 8 | 1.25 | 33 | |
43.13 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 13 | Lato destro | 10 | 14 | 10.5 | 12.9 | 29 | 48 | 29 | M 10 | 1.5 | 56 | |
54.38 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 13 | Lato destro | 12 | 16 | 12 | 15.4 | 32 | 54 | 33 | M 12 | 1.75 | 87 | |
70.34 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 16 | Lato destro | 14 | 19 | 13.5 | 16.8 | 36 | 60 | 38 | M 14 | 2 | 129 | |
86.29 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 15 | Lato destro | 16 | 21 | 15 | 19.3 | 42 | 66 | 40 | M 16 | 2 | 189 |