Estremità della barra per usi gravosi GT DIN ISO 12240-4 (DIN 648) Serie K, Senza manutenzione, Filettatura esterna (63284000)

Estremità della barra per usi gravosi GT DIN ISO 12240-4 (DIN 648) Serie K, Senza manutenzione, Filettatura esterna 63284000
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 63284000

Marca: MAEDLER

Prezzo: 186.65

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Angolo di inclinazione ammesso α: 16 deg

Tipo filettatura: Lato destro

Foro dH7: 40 mm

B-0,1: 49 mm

C1: 35.00 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

63284000

Codice componente
63284000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Angolo di inclinazione ammesso α
(deg)
Tipo filettatura Foro dH7
(mm)
B-0,1
(mm)
C1
(mm)
d1
(mm)
Diametro esterno d2
(mm)
Distanza dal centro all’area di montaggio h
(mm)
l1
(mm)
Dimensione della filettatura G
(mm)
Passo filettatura
(mm)
Peso
(g)

186.65 €

1 Disponibile 4 giorni 16Lato destro404935.0044.29014278M 42 x 222570

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Superficie Zincato

Si trova sulla pagina di Estremità della barra per usi gravosi GT DIN ISO 12240-4 (DIN 648) Serie K, Senza manutenzione, Filettatura esterna, il codice articolo è il seguente: 63284000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 63284000.

Tipologia prodotto

Codice componente
63280800
63281000
63281200
63290400
63290500
63290600
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Angolo di inclinazione ammesso α
(deg)
Tipo filettatura Foro dH7
(mm)
B-0,1
(mm)
C1
(mm)
d1
(mm)
Diametro esterno d2
(mm)
Distanza dal centro all’area di montaggio h
(mm)
l1
(mm)
Dimensione della filettatura G
(mm)
Passo filettatura
(mm)
Peso
(g)

14.16 €

1 Disponibile 4 giorni 14Lato destro812910.4244225M 81.2533

17.13 €

1 Disponibile 4 giorni 13Lato destro101410.512.9284829M 101.556

21.75 €

1 Disponibile 4 giorni 13Lato destro12161215.4325433M 121.7587

23.19 €

1 Disponibile 4 giorni 14Lato sinistro475.256.5143019M 40.709

12.47 €

1 Disponibile 4 giorni 13Lato sinistro5867.7183320M 50.8013

12.60 €

1 Disponibile 4 giorni 13Lato sinistro696.758.9203622M 6120

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico