Codice articolo del costruttore: 63299406
Marca: MAEDLER
Prezzo: 73.82 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Angolo di inclinazione ammesso α: 8 deg
Tipo filettatura: Lato destro
Foro dH7: 6 mm
B-0,1: 9 mm
C1: 6.75 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
63299406
Codice componente
|
---|
63299406 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Angolo di inclinazione ammesso α (deg) | Tipo filettatura | Foro dH7 (mm) | B-0,1 (mm) | C1 (mm) | Diametro esterno d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | Distanza dal centro all’area di montaggio h1 (mm) | l3 (mm) | Dimensione della filettatura G (mm) | Passo filettatura (mm) | Coefficiente di carico (dyn.) C (kN) | Coefficiente di Carico statico Co (kN) | Fattore di calcolo Y | Fattore di calcolo Yo | Velocità max. nmax. (min-1) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.82 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 8 | Lato destro | 6 | 9 | 6.75 | 20 | 10 | 13 | 30 | 12 | M 6 | 1 | 1.9 | 0.5 | 2.09 | 2.19 | 1350 | 24 |
Loading...
Materiale | Acciaio inox | Superficie | Superfinito |
---|
Si trova sulla pagina di Estremità dell’asta per usi gravosi BR-R con Cuscinetto sferico DIN ISO 12240-4 Serie K, Acciaio inox, Filettatura interna, il codice articolo è il seguente: 63299406.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 63299406.
Configura
Proprietà di base
Angolo di inclinazione ammesso α(deg)
Tipo filettatura
Foro dH7(mm)
B-0,1(mm)
C1(mm)
Diametro esterno d2(mm)
d3(mm)
d4(mm)
Distanza dal centro all’area di montaggio h1(mm)
l3(mm)
Dimensione della filettatura G(mm)
Passo filettatura(mm)
Coefficiente di carico (dyn.) C(kN)
Coefficiente di Carico statico Co(kN)
Fattore di calcolo Y
Fattore di calcolo Yo
Velocità max. nmax.(min-1)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
63299408 |
63299410 |
63299412 |
63299416 |
63299420 |
63299456 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Angolo di inclinazione ammesso α (deg) | Tipo filettatura | Foro dH7 (mm) | B-0,1 (mm) | C1 (mm) | Diametro esterno d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | Distanza dal centro all’area di montaggio h1 (mm) | l3 (mm) | Dimensione della filettatura G (mm) | Passo filettatura (mm) | Coefficiente di carico (dyn.) C (kN) | Coefficiente di Carico statico Co (kN) | Fattore di calcolo Y | Fattore di calcolo Yo | Velocità max. nmax. (min-1) | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.89 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | - | Lato destro | 8 | 12 | 9 | 24 | 12.5 | 16 | 36 | 16 | M 8 | 1.25 | 2.8 | 0.7 | 1.8 | 1.89 | 1300 | 44 | |
90.83 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 8 | Lato destro | 10 | 14 | 10.5 | 28 | 15 | 19 | 43 | 20 | M 10 | 1.5 | 3.1 | 1 | 1.9 | 1.81 | 1225 | 72 | |
106.20 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | - | Lato destro | 12 | 16 | 12 | 32 | 17.5 | 22 | 50 | 22 | M 12 | 1.75 | 3.5 | 1.3 | 1.74 | 1.82 | 1125 | 107 | |
127.75 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 8 | Lato destro | 16 | 21 | 15 | 42 | 22 | 27 | 64 | 28 | M 16 | 2 | 4.3 | 1.6 | 2.24 | 2.35 | 975 | 224 | |
167.49 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 7 | Lato destro | 20 | 25 | 18 | 50 | 27.5 | 34 | 77 | 33 | M 20 x 1,5 | 1.5 | 5.4 | 2.3 | 2.46 | 2.58 | 825 | 367 | |
73.82 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 8 | Lato sinistro | 6 | 9 | 6.75 | 20 | 10 | 13 | 30 | 12 | M 6 | 1 | 1.9 | 0.5 | 2.09 | 2.19 | 1350 | 24 |