Codice articolo del costruttore: 63299508
Marca: MAEDLER
Prezzo: 82.89 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Angolo di inclinazione ammesso α: - deg
Tipo filettatura: Lato destro
Foro dH7: 8 mm
B-0,1: 12 mm
C1: 9 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
63299508
Codice componente
|
---|
63299508 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Angolo di inclinazione ammesso α (deg) | Tipo filettatura | Foro dH7 (mm) | B-0,1 (mm) | C1 (mm) | Diametro esterno d2 (mm) | Distanza dal centro all’area di montaggio h (mm) | l1 (mm) | Dimensione della filettatura G (mm) | Passo filettatura (mm) | Coefficiente di carico (dyn.) C (kN) | Coefficiente di Carico statico Co (kN) | Fattore di calcolo Y | Fattore di calcolo Yo | Velocità max. nmax. (min-1) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.89 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | - | Lato destro | 8 | 12 | 9 | 24 | 42 | 25 | M 8 | 1.25 | 2.8 | 0.7 | 1.8 | 1.89 | 1300 | 36 |
Loading...
Materiale | Acciaio inox | Superficie | Superfinito |
---|
Si trova sulla pagina di Estremità dell’asta per usi gravosi BR con Cuscinetto sferico DIN ISO 12240-4 Serie K, Acciaio inox, Filettatura esterna, il codice articolo è il seguente: 63299508.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 63299508.
Configura
Proprietà di base
Angolo di inclinazione ammesso α(deg)
Tipo filettatura
Foro dH7(mm)
B-0,1(mm)
C1(mm)
Diametro esterno d2(mm)
Distanza dal centro all’area di montaggio h(mm)
l1(mm)
Dimensione della filettatura G(mm)
Passo filettatura(mm)
Coefficiente di carico (dyn.) C(kN)
Coefficiente di Carico statico Co(kN)
Fattore di calcolo Y
Fattore di calcolo Yo
Velocità max. nmax.(min-1)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
63299510 |
63299512 |
63299516 |
63299520 |
63299558 |
63299560 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Angolo di inclinazione ammesso α (deg) | Tipo filettatura | Foro dH7 (mm) | B-0,1 (mm) | C1 (mm) | Diametro esterno d2 (mm) | Distanza dal centro all’area di montaggio h (mm) | l1 (mm) | Dimensione della filettatura G (mm) | Passo filettatura (mm) | Coefficiente di carico (dyn.) C (kN) | Coefficiente di Carico statico Co (kN) | Fattore di calcolo Y | Fattore di calcolo Yo | Velocità max. nmax. (min-1) | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90.83 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 8 | Lato destro | 10 | 14 | 10.5 | 28 | 48 | 29 | M 10 | 1.5 | 3.1 | 1 | 1.9 | 1.81 | 1225 | 60 | |
106.20 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | - | Lato destro | 12 | 16 | 12 | 32 | 54 | 33 | M 12 | 1.75 | 3.5 | 1.3 | 1.74 | 1.82 | 1125 | 87 | |
127.75 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 8 | Lato destro | 16 | 21 | 15 | 42 | 66 | 40 | M 16 | 2 | 4.3 | 1.6 | 2.24 | 2.35 | 975 | 190 | |
167.49 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 7 | Lato destro | 20 | 25 | 18 | 50 | 78 | 47 | M 20 x 1,5 | 1.5 | 5.4 | 2.3 | 2.46 | 2.58 | 825 | 338 | |
82.89 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | - | Lato sinistro | 8 | 12 | 9 | 24 | 42 | 25 | M 8 | 1.25 | 2.8 | 0.7 | 1.8 | 1.89 | 1300 | 36 | |
90.83 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 8 | Lato sinistro | 10 | 14 | 10.5 | 28 | 48 | 29 | M 10 | 1.5 | 3.1 | 1 | 1.9 | 1.81 | 1225 | 60 |